El desafío técnico fue la refrigeración por agua en un ambiente polvoriento
Un enfoque particular fue el del cliente entorno de producción. Durante la molienda de vidrio, partículas finas y afiladas se arremolinan por el aire, lo que representa un riesgo importante para las unidades refrigeradas por ventilación. “Los controladores normales usan aire ambiente para enfriar”, explica Wouter. “Pero en un ambiente polvoriento, esos conductos de aire y ventiladores se obstruyan inmediatamente, arriesgándose a sobrecalentarse o dañarse”.
Por lo tanto, elegimos unidades refrigeradas por agua en un circuito cerrado. Esta tecnología disipa el calor a través del agua en lugar del aire, lo que aumenta la confiabilidad y simplifica el mantenimiento. “La refrigeración por agua era la única opción sostenible”, continúa Jos. “El cliente tiene un suministro constante de agua y el sistema permanece completamente sellado del ambiente polvoriento. De esta manera, evitamos tener que cambiar constantemente los filtros y reducir el desgaste”.
El resultado: eficiente, confiable y sostenible
La combinación de motores IE4 y accionamientos G150 en una disposición estandarizada proporciona un notable ahorro de energía y una mayor eficiencia. Después de todo, si uno de los vasos de roca se detiene, el motor de repuesto se puede desplegar inmediatamente. Wouter: “De esta manera, el cliente tiene mucho más control durante todo el proceso. Los transportes de emergencia de piezas de repuesto, con todo el estrés asociado para los ingenieros, definitivamente son cosa del pasado”.
La combinación de eficiencia energética, facilidad de mantenimiento y confiabilidad del proceso significa que la adaptación se amortizará por sí sola dentro de unos años. Además, la planta está preparada para más digitalización, lo que se suma al valor a largo plazo del proyecto.
El siguiente paso: mantenimiento predictivo con sensores
La colaboración entre AMR, itsme Breemes y Siemens continuará con la implementación de monitoreo predictivo. “Vamos a poner sensores en los motores que miden la vibración y la temperatura”, dice Annelies. “Esto nos permite detectar el desgaste en una etapa temprana y programar comprobaciones de mantenimiento antes de que se produzcan daños o tiempo de inactividad”.
“El mantenimiento predictivo encaja dentro del enfoque de la Industria 4.0 que Siemens soporta”, dice Wouter. “Aumenta la confiabilidad operativa, reduce la pérdida de energía debido a daños en los rodamientos y permite planificación de mantenimiento más eficiente. Las primeras aplicaciones de monitoreo están planeadas para 2026”.
La adaptación ha proporcionado al fabricante de aislamientos una infraestructura de accionamiento eficiente en energía, confiable y preparada para el futuro. Jos: “Hemos proporcionado a nuestro cliente un solución eficiente y sostenible que esté listo para un entorno de producción digital”.