ID MC
Control de movimiento de Digital Industries
Lenguaje | Base | Válido·hasta | Organización | Ubicación | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Gestión de calidad | ||||
ISO 9001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DI MC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu SRL | Búzias | Austria de calidad | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | Nankín | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2028-08-17 | SIMEA Sibiu SRL | Oradea | Austria de calidad | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | MEC | Shanghái | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | VENDERSE | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ITAF 16949 | 2026-05-08 | Siemens AG - DI MC | Chemnitz | DQS | |
■ | Gestión del medio ambiente | ||||
ISO 14001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DI MC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu SRL | Búzias | QScert | |
ISO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | Nankín | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-08-30 | MEC | Shanghái | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2029-01-09 | VENDERSE | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
■ | Gestión de la salud y la seguridad ocupacionales | ||||