Especificaciones de Support Cloud
Support Cloud es un derecho disponible con soporte de nivel Silver u Gold. Con Support Cloud, los clientes reciben un entorno listo para usar de uno o varios productos con soporte Silver u Gold, con las especificaciones indicadas.
Parámetros de nube de soporte | Especificaciones |
|---|---|
Tiempo de ejecución del proyecto (meses) | 12 |
CARNERO | 24 GB |
Almacenamiento en general | 2000 GB |
Restricción de firewall en la dirección IP del cliente | Hasta 2 |
Importación o exportación de plantillas de máquinas virtuales | A pedido |
Usuarios | Hasta 5 |
VPN de sitio 2 sitios | Opcional |
Tarjeta gráfica | 1 x NVIDIA M60 |
Estándar Microsoft SQL Server | Para 5 usuarios |
Licencia de sistema operativo Microsoft Server | Incluido |
Licencias de terceros | Excluido. Acceso opcional a la licencia de cliente local |
Acceso a plantillas de máquinas virtuales | Hasta 50 plantillas |
Acceso a un portal de nube de autoservicio o a un proveedor de nube público (por ejemplo, AWS) | Sí (p. ej., https://gtac-cloud.de.hca.siemens.com/cloud/org/customer_name) |
Disponibilidad | Hasta 24 horas, 7 días a la semana |
Soporte (de lunes a viernes) | DE 8 A 17 GMT+1 |
Acceda al centro de soporte de Siemens
Tenemos todos los recursos de asistencia que necesita en un solo lugar fácil de usar: contenido personalizado, una amplia base de conocimientos, una búsqueda potente y una navegación intuitiva. En el Centro de soporte, puede:
- Encuentre las últimas descargas de productos disponibles
- Busque artículos de la base de conocimiento
- Ver los vídeos actuales
- Acceda a la formación bajo demanda
- Únase a una comunidad de expertos
- Acceda a nuestro centro de cuentas
- Abrir nuevos casos
- Ver el estado de los casos de apoyo