Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Aplicación en el mundo real

Incorporación de datos asistida por IA

Convierta los datos fragmentados de los edificios en una base confiable para los servicios digitales. La contextualización asistida por IA y la validación por expertos ayudan a activar Building X Applications y Asset Performance Advanced más rápido y a ampliarlas entre carteras.

Desafío

Los datos de los edificios suelen distribuirse entre los sistemas y se almacenan en diferentes formatos. Sin una conectividad y un contexto coherentes en cuanto a los equipos, las ubicaciones y las relaciones entre los sistemas, la activación de las aplicaciones digitales requiere un gran esfuerzo manual y es difícil de escalar en toda una cartera.

Solución

Siemens conecta las fuentes de datos existentes y utiliza la contextualización asistida por IA para proponer tipos semánticos, etiquetas, asignaciones de equipos, ubicaciones y relaciones de sistemas. Los expertos de Siemens validan los resultados y crean una base de datos fiable para las aplicaciones Building X y Asset Performance Advanced.

Beneficios

  1. Reducir el esfuerzo manual de incorporación y modelización en más del 50% mediante la contextualización asistida por la IA y los flujos de trabajo estandarizados. *
  2. Active Building X applications y Asset Performance Advanced más rápido con datos conectados, contextualizados y validados.
  3. Escale los despliegues de forma coherente en edificios, campus y carteras mediante modelos de datos y conectividad estandarizados. Benefíciese de una reducción de hasta un 50% en los costes de mano de obra de mantenimiento. **

*Fuente: Siemens AG. (2026). Folio de casos de uso de edificios autónomos. Datos internos del producto
**Fuente: Zeb & Lodhi (2025), ResearchGate. Basado en unas 2.800 llamadas de mantenimiento al año y unos 700 000 dólares al año en costes laborales en un hospital multisede con BMS y Asset Performance. Los resultados varían y no están garantizados

Ilustración que representa las ventajas de la incorporación de datos asistida por IA

Cómo empezar

Conecte los datos del edificio existente, añada contexto con la IA, valide la estructura propuesta con los expertos de Siemens y active las aplicaciones digitales y los servicios gestionados.

Ilustración de un edificio conectado a la nube mediante flujos de datos

Conectar los datos del edificio

Conecte los datos y metadatos de ingeniería disponibles de los sistemas existentes de Siemens y de terceros, tanto si están desplegados en las instalaciones como en la nube.

Ilustración de un logotipo de IA conectado a edificios

Añada contexto con la IA

Utilice la contextualización asistida por IA para proponer tipos semánticos, etiquetas, asignaciones de equipos, ubicaciones y relaciones de sistemas entre los datos conectados.

Ilustración de un experto sentado frente a un escritorio de ordenador

Validar con expertos

Revise la estructura de datos propuesta mediante flujos de trabajo basados en la confianza. Los expertos de Siemens validan los resultados generados por la IA antes de que se activen las aplicaciones y los servicios.

Ilustración de 2 pantallas de ordenador y un icono con dos herramientas justo al lado

Activar los servicios digitales

Utilice la base de datos conectada y validada para activar las aplicaciones Building X y los servicios gestionados, como Asset Performance Advanced.

Compatibilidad con los sistemas existentes

Conecte y contextualice los datos de los edificios existentes y nuevos en una amplia gama de sistemas de Siemens y de terceros. Los sistemas de construcción existentes no tienen que sustituirse.

Validación humana

Aplique los flujos de trabajo de revisión basados en la confianza antes de la activación. La IA propone asignaciones de equipos, ubicaciones y relaciones entre sistemas; los expertos de Siemens revisan y validan los resultados.

Conectividad e interoperabilidad

Utilice Building X como base para la conectividad, la ciberseguridad y la interoperabilidad. Los modelos de datos estandarizados permiten un despliegue uniforme en edificios y carteras.

Comience su viaje con este paquete de soluciones

Explore Asset Performance Advanced para ver cómo la analítica basada en la IA y la experiencia de Siemens utilizan los datos de los edificios conectados y contextualizados para supervisar continuamente el rendimiento de los activos, identificar los problemas emergentes y apoyar el mantenimiento predictivo y prescriptivo.