Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Automatización de líneas de montaje de automóviles mediante brazos robóticos para soldar el chasis

Ingeniería de automatización de líneas para la industria de la automoción

Hacer que la ingeniería de automatización de líneas automotrices sea más rápida, flexible y eficiente con un enfoque integral.

Aproveche las aplicaciones de datos para reducir los costes de automatización automática de líneas

La industria de la automoción se está transformando cada vez más hacia una producción basada en datos. Las líneas de producción de automóviles requieren una adaptación y una optimización continuas, con grandes esfuerzos de ingeniería y puesta en marcha. Aprovechar el poder de los datos de producción requiere armonizar y estandarizar su flujo. Las soluciones impulsadas por la tecnología permiten la simulación virtual y la optimización de conceptos de líneas de producción flexibles antes de la aceleración física en el mundo real. La estandarización de la automatización reduce el riesgo, garantiza la rentabilidad y contribuye al cumplimiento de la normativa. La estandarización es la base de la digitalización y simplifica la implementación de las aplicaciones digitales.

Obtenga más eficiencia en la ingeniería de automatización de líneas

Para mantenerse competitivo en el panorama de la automoción digital, los fabricantes tienen que estar preparados para el futuro. Nuestras soluciones proporcionan automatización, optimización y gestión de datos avanzadas, lo que reduce el tiempo de puesta en marcha, simplifica la optimización de la planta y aumenta el rendimiento de la producción sin afectar al tiempo de actividad.

50% Reducción del tiempo de puesta en servicio y construcción

Se construyó rápidamente en la fábrica existente y, al mismo tiempo, continuó con la producción actual a toda velocidad y proporcionó flexibilidad para varias configuraciones. (Porsche)

50% Reducción del tiempo de comercialización

Desarrollar una fábrica totalmente nueva y escalable en menos de dos años y construir una fábrica totalmente digital un 50 por ciento más rápido de lo habitual. Vinfast

95% Mejora de la precisión de los datos de diseño

Cumplir con los planes estratégicos globales y reducir los ciclos de desarrollo de los nuevos vehículos y, al mismo tiempo, mejorar la calidad y mantener la reputación de la marca. (BYD Auto Company Limited)

Automatización, optimización y gestión de datos de siguiente nivel

Adáptese rápidamente a los cambios de la demanda mediante prácticas estandarizadas y la interoperabilidad de los equipos mediante automatización de siguiente nivel. Permita la verificación y la operación virtuales para validar la capacidad de producción mediante gemelos digitales y simulaciones. Por último, aproveche el poder de los datos de la producción y la empresa.

Brazos robóticos que mueven el cristal del parabrisas en una planta de fabricación de automóviles inteligente

Automatización de siguiente nivel

  • Estandarización mediante plantillas y bibliotecas comprobadas y validadas para reducir el tiempo de diseño y facilitar un aumento sin problemas de las líneas de producción.
  • Estandarización de los equipos de automatización para optimizar el mantenimiento y la gestión de las piezas de repuesto y permitir la implementación de aplicaciones digitales.
Gemelo digital: verificación virtual y funcionamiento de una planta de fabricación inteligente

Verificación y operación virtuales

  • Validar la producibilidad basándose en una representación virtual de la aplicación o la planta
  • Evalúe los procesos de producción y las diferentes configuraciones de las líneas mediante simulación
  • Utilice el gemelo digital para optimizar la producción y el flujo de materiales
Representación digital de la recopilación de datos del taller en una planta de fabricación inteligente

Gestión de datos de siguiente nivel

  • Recopile y estructure los datos del taller para una colaboración perfecta entre OT e TI
  • Permitir aplicaciones basadas en datos para el análisis, la configuración, la optimización y el control
Los conocimientos de tecnología de transportadores que ofrece Siemens son la combinación perfecta para una planta de automóviles. Hicimos un uso extensivo de la tecnología de Siemens en el taller de montaje.
Reiner Luth, Director de proyectos de producción, Porsche AG

Preguntas frecuentes