Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

MainMATE impulsado por ZETA

ZETA, with its 27 subsidiaries worldwide, specializes in planning, automation, digitalization and qualification of customized biopharmaceutical facilities for aseptic process solutions. ZETA acts as an end-to-end solution provider, combining plant engineering with HVAC and cleanroom design. With its FrameWORKS, ZETA offers a common tool landscape for CAPEX project execution - for all project partners and disciplines covering all project phases (CD, BD, DD, Fabrication, Qualification, Commissioning). The benefit: highest quality, within the timeframe and the scheduled cost.

¿Por qué asistente de mantenimiento digital para industrias de procesos?

MainMate es su complemento de mantenimiento inteligente, diseñado para acceder sin esfuerzo a los documentos, flujos de trabajo optimizados para dispositivos móviles y un uso fiable sin conexión. Optimiza el mantenimiento de los equipos y las plantas, aumenta la eficiencia y dota a los equipos de herramientas digitales intuitivas y listas para el sector para la fabricación 4.0.

No se ha hallado ninguna respuesta

Ventajas

  • Acceda en cualquier momento y lugar: ya sea desde un portátil, una tableta o un smartphone, MainMate garantiza un acceso sin problemas a toda la información necesaria. Las pantallas optimizadas para dispositivos móviles y las funciones fuera de línea mantienen a los técnicos productivos dondequiera que trabajen.
  • Planificación más inteligente, inicio sin problemas: planifique las tareas de mantenimiento hasta un 40% más rápido gracias a la interfaz intuitiva, los flujos de trabajo estructurados y el acceso instantáneo a los documentos de MainMate, lo que ayuda a los equipos a coordinarse de manera eficiente y a evitar retrasos.
  • A bordo la mitad del tiempo: la experiencia de usuario limpia y guiada de MainMate facilita la navegación por las tareas. Su estructura intuitiva reduce el esfuerzo de entrenamiento y el tiempo de incorporación, lo que ayuda a los nuevos técnicos a ser productivos mucho antes.
  • Mantenimiento a la máxima velocidad: los flujos de trabajo optimizados, el diseño preparado para dispositivos móviles y la funcionalidad fuera de línea aceleran la ejecución del mantenimiento con menos interrupciones, lo que contribuye a una mayor fiabilidad de la planta y reduce el tiempo de inactividad anual por paradas en un 20%.
  • Mayor previsibilidad y control operativo: MainMate aporta estructura, claridad y transparencia digital a los procesos de su taller. Al conectar los equipos y agilizar las tareas de mantenimiento, ayuda a crear operaciones más estables, predecibles y basadas en los datos.

Funcionalidades destacadas

Case Study

No se ha hallado ninguna respuesta

Impulsar la eficiencia en los proyectos biotecnológicos de alta velocidad

El rápido centro biotecnológico LOBA de ZETA muestra cómo MainMate aumenta la eficiencia, ofreciendo información de mantenimiento clara, rápida y fiable durante todo el ciclo de vida de la planta.

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales