Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Zendelity Command Center impulsado por Zendelity

Zendelity (Command Center) digitaliza y verifica las tareas de ejecución, inspecciones, rondas y respuesta de los SOP de primera línea, de modo que las operaciones pasan a ser visibles, medibles y listas para la auditoría. Capturamos los eventos confiables de ejecución humana (quién, qué, cuándo, dónde y resultado) y proporcionamos flujos de trabajo de ciclo cerrado para asignar, guiar y confirmar la corrección. El flujo de datos en tiempo real resultante se integra en las plataformas empresariales y en los gemelos digitales para mejorar la información y tomar decisiones con mayor confianza.

¿Por qué Transforme la inteligencia digital en una ejecución verificada?

El Zendelity Command Center ayuda a las organizaciones a cerrar la brecha entre la inteligencia digital y la ejecución operativa. Si bien los sistemas de edificios y los dispositivos de IoT identifican las condiciones que requieren atención, las organizaciones suelen carecer de visibilidad para saber si se han tomado las medidas correctas. Command Center proporciona flujos de trabajo estructurados, registros listos para la verificación y la auditoría que mejoran la rendición de cuentas, reducen el riesgo y garantizan que se completa el trabajo fundamental.

Portal, alertas y aplicación móvil Command Center

Ventajas

  • Reducción del riesgo operacional y de cumplimiento
    Elimine la fragmentación de los informes, los procesos en papel y la ejecución incoherente con una fuente de información operativa centralizada y lista para la auditoría que respalde las iniciativas de cumplimiento, revisión de incidentes, rendición de cuentas e inteligencia operativa.
  • Ejecución operativa en bucle cerrado
    Asegúrese de que las alertas críticas y los eventos operativos se traduzcan en una resolución puntual y verificada en lugar de en una respuesta sin confirmar. Mejore la rendición de cuentas, aumente la confianza en el rendimiento operativo y maximice el valor de los sistemas y la infraestructura conectada de Siemens.
  • Ejecución estandarizada de la respuesta operativa
    Impulsar un rendimiento operativo uniforme en todos los equipos, turnos, proveedores e instalaciones. Reducir la variabilidad, reforzar la rendición de cuentas y garantizar que los procedimientos críticos se ejecuten de forma coherente independientemente de la ubicación o el personal.
  • Inteligencia de ejecución en tiempo real
    Obtenga una visibilidad inmediata del rendimiento operativo, los riesgos emergentes y los problemas sin resolver a medida que se trabaja. Mejore la toma de decisiones con una inteligencia operativa fiable generada directamente a partir de las actividades de ejecución de primera línea.
  • Visibilidad de los activos no conectados
    Amplíe la visibilidad operativa digital más allá de los sistemas conectados incorporando los activos no conectados e inspeccionados manualmente en los flujos de trabajo estructurados. Mantener el estado operativo, el historial de verificación y las pruebas de ejecución en todos los entornos físicos.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Universidad de Carleton, Gestión de Emergencias

Verificación de seguridad contra incendios de la Universidad de Carleton

La Universidad de Carleton redujo las deficiencias de los extintores del 10% a menos del 0,5% y, al mismo tiempo, ahorró más de 5 horas a la semana gracias a los flujos de trabajo digitales verificados contra incendios y seguridad humana.

Aplicaciones del mundo real

Select...

Optimización del espacio basada en la ocupación

Conecte la analítica de ocupación y espacio de Siemens con los flujos de trabajo operativos de los equipos de instalaciones. Coordine y verifique las tareas de limpieza, inspecciones, ajustes de espacio y preparación basándose en la información de uso del edificio y las condiciones de ocupación en tiempo real.

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Se necesitan teléfonos inteligentes iOS o Android con NFC

Etiquetas NFC necesarias para la verificación y el cumplimiento de los activos