Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Zan cleaning intelligence impulsado por Zan Compute

Zan Compute es una plataforma de IoT e IA que se centra en la limpieza inteligente de edificios comerciales. La plataforma ayuda a los administradores de las instalaciones a limpiar sus edificios de una manera eficaz, eficiente y basada en los datos. Zan ha estado trabajando con los principales proveedores de servicios, administradores de instalaciones y propietarios de propiedades para obtener terabytes de datos de varios aeropuertos, edificios de oficinas corporativas, universidades y hospitales. Equipada con los datos, la IA ha ayudado a los clientes a ahorrar una media del 20% en sus operaciones de limpieza (tanto en mano de obra como en material) y un tiempo de amortización de 12 a 18 meses.

¿Por qué Zan solución de limpieza inteligente que utiliza sensores e IA?

... ahorrar una media del 20% y reducir las quejas de los usuarios en una media del 70%.
-Plan de limpieza basado en la IA basado en los datos de los sensores. Datos, carga de trabajo impulsada por la IA para una limpieza optimizada y eficaz de edificios comerciales
-Alertas y notificaciones predictivas al personal de limpieza para limpiar a tiempo y rellenar los consumibles para reducir las quejas de los usuarios
-Un panel que ofrece una visión completa de las necesidades y tendencias de limpieza y ayuda a planificar y desplegar los recursos

Zan-Compute-Occupancy-Trackimg-16zu9.jpg

Ventajas

  • Por lo general, los clientes ahorran entre un 20 y un 30% en recursos (mano de obra) y más del 80% en el desperdicio de material con la optimización de Zan. Por lo general, los clientes de Zan obtienen su ROI en menos de 8 meses.
  • Con acciones rápidas basadas en los datos, la experiencia del usuario mejora y las quejas de los clientes se reducen más de un 70%.
  • Zan también proporciona asistencia operativa con funciones de cumplimiento y seguimiento.

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Se requieren datos de los sensores: los sensores deberán instalarse según los requisitos del cliente

Para cumplir con las normas y tomar medidas de limpieza, será necesario que tengan teléfonos inteligentes

Se requiere conectividad móvil para las pasarelas, se necesita una ubicación adecuada