Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Yuon Optimizer – AI for Smart Thermal Networks impulsado por Yuon Control

Los operadores de redes de calefacción y refrigeración urbanas se enfrentan al aumento de los costes de energía, a los objetivos de reducción de CO₂, a la capacidad de red limitada y a los ineficientes sistemas de control antiguos. Las estrategias de operación manual y control estático provocan picos de carga elevados, pérdidas de energía evitables e infraestructura infrautilizada.
Yuon Control AG aborda estos desafíos con una plataforma de software basada en la IA que permite la optimización de las redes térmicas en tiempo real y basada en datos. Mediante gemelos digitales y un control predictivo de modelos, Yuon automatiza el funcionamiento de la red, reduce los picos de carga y emisiones y mejora la eficiencia sin necesidad de hardware adicional. La solución se integra a la perfección en los entornos de control existentes y es compatible con sistemas de energía escalables y preparados para el futuro.

¿Por qué Optimización de las redes de calefacción y refrigeración urbanas.?

Las redes de calefacción distrital suelen enfrentarse a ineficiencias, grandes pérdidas de energía y costosos picos de carga. Yuon Optimizer utiliza la IA y el control predictivo de modelos para equilibrar la producción, la distribución y el consumo automáticamente. Sirve a las empresas de servicios públicos y a los proveedores de energía con el objetivo de reducir los costes, las emisiones y la complejidad operativa.

Carga térmica antes y después de la optimización

Ventajas

  • Reduzca los costes operativos mediante un control optimizado de las calderas, una gestión activa de la carga y un mejor uso de la capacidad de almacenamiento existente. El funcionamiento inteligente de la red minimiza las pérdidas y mejora el uso de la energía.
  • La optimización desbloquea más calor vendible al reducir las pérdidas de energía, los picos de carga y las interrupciones. Las empresas de servicios públicos obtienen un mayor rendimiento y un mejor rendimiento de los activos con la misma infraestructura.
  • La supervisión y las alertas automatizadas garantizan la total transparencia del sistema con un mínimo de recursos. La detección temprana de las anomalías permite una mejora continua y un funcionamiento estable.
  • El funcionamiento optimizado reduce el uso de combustibles fósiles y las emisiones de CO₂, lo que hace que las redes térmicas sean más respetuosas con el clima. Yuon Optimizer apoya directamente los objetivos climáticos y la protección del medio ambiente.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Edificios urbanos en una red de calefacción inteligente

Caso de uso: calefacción urbana inteligente en Zúrich

Proyecto conjunto de Yuon, Energie 360° y Hoval que demuestra una reducción del 33% en los picos de carga, un 25% de ahorro de capacidad y de energía en la red de calefacción urbana de Zúrich mediante un control predictivo impulsado por la IA.

Aplicaciones del mundo real

Select...
Caso de uso de redes de calefacción urbana en Zúrich

Reducción de carga máxima Energie 360° Zúrich

El Optimizador Yuon permitía gestionar la carga en tiempo real en una red de calefacción urbana. El piloto redujo los picos de carga un 33% y la capacidad de conexión un 25%, todo ello con una integración perfecta y sin pérdida de comodidad, lo que demostró un impacto escalable en los servicios públicos de la ciudad.