Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Milesight UG65 Indoor LoRaWAN® Gateway impulsado por Xiamen Milesight IoT Co.

Milesight ofrece productos de detección con múltiples potenciales para capturar los datos más significativos y hacerlos accesibles en diversas aplicaciones. Aplica de forma innovadora tecnologías emergentes como Al, 5G y LoT a distintos escenarios de uso. Con el compromiso de hacer que la detección importe, Milesight responde rápidamente a los desafíos específicos de los clientes y colabora con una red de socios en expansión para ofrecer un valor de datos único.

¿Por qué Ofrece una red LoRaWAN?

El UG65 es una puerta de enlace LoRaWAN® para interiores de alto rendimiento basada en PoE, alimentada por el procesador NXP de cuatro núcleos y el chip SX1302, que ofrece una conectividad estable, escalable y perfectamente integrada para los despliegues de IoT exigentes, como los edificios inteligentes.

PUERTA LORAWAN® INTERIOR MILESIGHT UG65

Ventajas

  • Rendimiento de alta capacidad
  • Comunicación dúplex completa de 8 canales
  • Penetración de señal de hasta 2 km en zonas urbanas
  • Conectividad de hasta 2000 dispositivos

Funcionalidades destacadas

Case Study

Control inteligente de calefacción en un edificio suizo

Control inteligente de calefacción en un edificio suizo

La pasarela LoRaWAN® UG65 Indoor de Milesight actuaba como eje central para el control inteligente de la calefacción, conectando termostatos y controladores para permitir la monitorización remota y reducir el consumo de energía.