Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control impulsado por wtec GmbH

wtec permite la transformación digital de los edificios al convertir la infraestructura de iluminación en una plataforma de datos y control basada en IP. Con SmartEngine, los clientes obtienen datos de ocupación, energía y medio ambiente en tiempo real, que se integran mediante API abiertas en Siemens Building X y Desigo CC para optimizar las operaciones, la sostenibilidad y la automatización de habitaciones con eficiencia energética a gran escala.

¿Por qué smartengine wtec: red troncal digital para edificios eficientes?

smartengine de wtec es una infraestructura de iluminación y multisensores basada en IP que crea una red troncal digital en tiempo real para los edificios comerciales. Sirve a propietarios, operadores y empresas inmobiliarias que buscan reducir el consumo de energía, las emisiones de CO₂ y una mayor transparencia operativa. Al combinar el control LED alimentado por corriente continua, los densos datos de los sensores y el RTLS integrado, permite una automatización impulsada por la ocupación y un aumento de eficiencia mensurable.

Diagrama de infraestructura de oficina inteligente

Ventajas

  • Reducción de las emisiones de energía y CO₂:
    smartengine de wtec reduce el consumo de energía de iluminación hasta un 80% y la energía de climatización hasta un 34% mediante la automatización basada en la ocupación. Esto conduce a una reducción mensurable del CO₂, a reducir los costes de los servicios públicos y a mejorar el rendimiento ESG y de sostenibilidad.
  • Menor coste total de propiedad:
    La infraestructura simplificada basada en DC (sin conductor) reduce los componentes, la complejidad del cableado y el esfuerzo de mantenimiento. Los cambios de habitación basados en el software eliminan el costoso cambio de cableado. No se necesitan sustituciones de baterías ni pasarelas RTLS adicionales.
  • Transparencia operativa total:
    Una red multisensor densa proporciona datos históricos y en tiempo real sobre la ocupación, la calidad del aire, el consumo de energía y el uso de los activos. Esto permite la toma de decisiones basadas en los datos, el mantenimiento predictivo y la integración de datos granulares de alta calidad en plataformas como Building X y Desigo CC.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

La energía impulsada por la ocupación y el mejor control de iluminación

smartengine de wtec integra sensores de iluminación, presencia e IAQ para permitir el control de la climatización y la iluminación según la ocupación. Los datos en tiempo real llegan a plataformas como Desigo CC y Building X, lo que reduce la energía de iluminación hasta un 80% y la energía de climatización hasta un 34%, a la vez que mejora el confort y los informes ESG.