Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

WiTTRA Click-ons and Accessories impulsado por Wittra Networks AB

Wittra Networks ofrece una red líder mundial de sistemas de localización en tiempo real (RTLS), que permite el seguimiento de los activos y la recopilación de datos de los sensores sin problemas en entornos interiores y exteriores con un solo despliegue inalámbrico. Al integrar UWB, Wi-SUN Mesh, Mioty y LoRa LPWAN en una puerta de enlace híbrida, la plataforma admite diversos casos de uso a escala.
Basada en un modelo de gobierno e impulsada por una puerta de enlace, la solución unifica la conectividad, el posicionamiento y los datos en una infraestructura escalable, lo que crea una capa de datos confiable para la IA física, la información en tiempo real y la optimización operativa. Desarrollado y producido en Europa.

¿Por qué Sensores de clic, interfaces de sensores y otros accesorios?

Wittra Networks ofrece sensores de clic, interfaces y accesorios modulares que amplían las capacidades de detección en toda su infraestructura. Añada fácilmente sensores climáticos (luz, presión, temperatura, humedad), E/S analógico/digital, sondas de temperatura y medición de corriente a los dispositivos Sense 360. Esto permite una integración perfecta de sensores de terceros, una configuración flexible e despliegues escalables con una complejidad mínima en entornos industriales.

Dos dispositivos electrónicos sobre fondo oscuro

Ventajas

  • Despliegue rápido: instale y amplíe las redes de IoT en cuestión de minutos con el exclusivo diseño con clic de WitTra, que mantiene la resistencia IP67 para uso industrial.
  • Flexibilidad preparada para el futuro: añada fácilmente un número ilimitado de sensores de calidad industrial o de terceros para garantizar la adaptabilidad a las cambiantes necesidades empresariales.
  • Cost and Inventory Efficiency: reduzca la inversión en hardware y los costes de inventario añadiendo únicamente los sensores necesarios según sea necesario.
  • Integración perfecta: compatible con miles de sensores de terceros, evita la dependencia del proveedor y garantiza la interoperabilidad
  • Rendimiento fiable: mantiene un funcionamiento sólido con clasificación IP67 en entornos difíciles, lo que garantiza una recopilación de datos fiable.

Funcionalidades destacadas

Case Study

RTLS híbrido interior/exterior

Caso RTLS híbrido para interiores y exteriores

Una red Wi-SUN de malla por debajo de GHz permite un seguimiento eficiente y económico de los materiales en interiores y exteriores, lo que reduce los retrasos y las interrupciones en la producción para un proveedor mundial de tecnologías de proceso.

Aplicaciones del mundo real

Select...
Seguimiento de activos de Wittra

Rastreo inalámbrico de activos en edificios comerciales

La solución de seguimiento de activos de Wittra ofrece a los edificios comerciales una visibilidad de los activos en tiempo real, lo que mejora la productividad y la eficiencia y, al mismo tiempo, reduce los costes operativos, los robos y el despilfarro. Su sistema flexible y escalable permite un despliegue rápido y un ROI sólido en cualquier entorno.

Explora los recursos y los productos relacionados