Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

WiTTRA C{x}ameleon Tag impulsado por Wittra Networks AB

Wittra Networks ofrece una red líder mundial de sistemas de localización en tiempo real (RTLS), que permite el seguimiento de los activos y la recopilación de datos de los sensores sin problemas en entornos interiores y exteriores con un solo despliegue inalámbrico. Al integrar UWB, Wi-SUN Mesh, Mioty y LoRa LPWAN en una puerta de enlace híbrida, la plataforma admite diversos casos de uso a escala.
Basada en un modelo de gobierno e impulsada por una puerta de enlace, la solución unifica la conectividad, el posicionamiento y los datos en una infraestructura escalable, lo que crea una capa de datos confiable para la IA física, la información en tiempo real y la optimización operativa. Desarrollado y producido en Europa.

¿Por qué Sensor, baliza de posicionamiento o router de malla, todo en uno?

El Wittra C (x) ameleon es un nodo perimetral definido por software que se puede configurar como sensor, router de malla o baliza de posicionamiento. Con la detección integrada, el posicionamiento UWB y el aprovisionamiento inalámbrico seguro a través de la pasarela, permite despliegues flexibles, captura de datos en tiempo real e infraestructura escalable que permite operaciones eficientes impulsadas por la IA.

Dispositivo electrónico negro sobre fondo blanco

Ventajas

  • Prolonga la vida útil del hardware y reduce los residuos: el enfoque del hardware definido por software permite que un solo dispositivo desempeñe múltiples funciones (rastreador, router, baliza), prolonga la vida útil del hardware, minimiza los residuos y reduce la necesidad de varios SKU, lo que impulsa la sostenibilidad y reduce el impacto medioambiental.
  • Optimiza el inventario y reduce los costes: al sustituir varios dispositivos especializados por una unidad configurable, C {x} ameleon reduce drásticamente la complejidad y los costes del inventario, mejora el ROI y acelera el tiempo de comercialización de los despliegues industriales.
  • Funcionalidad flexible bajo demanda: el dispositivo puede cambiar de identidad de forma remota (convertirse en un rastreador Sense 360, un enrutador en malla o una baliza de posicionamiento) mediante actualizaciones inalámbricas seguras, lo que permite una adaptación ágil de la red sin cambios en el hardware físico.
  • Robusto y con certificación IP67: diseñado para entornos difíciles, el C {x} ameleon es compacto, robusto y tiene el sello IP67, lo que garantiza un funcionamiento fiable en exteriores, subterráneos o en entornos industriales, y es compatible con diversos casos de uso de IoT.
  • Sensores y posicionamiento integrados: incluye varios sensores integrados y funciones de localización avanzadas con tecnología de radio definida por software, que proporciona datos precisos de sensores y posicionamiento a la nube para un seguimiento y una monitorización exhaustivos de los activos

Funcionalidades destacadas

Case Study

Operaciones de fundición de Eramet

Eramet mejora las operaciones de fundición

Eramet necesitaba un seguimiento y una monitorización precisos, respectivamente, de las cucharas con respecto a la ubicación y la temperatura interior de las cucharas para reducir el desperdicio de energía durante el proceso de precalentamiento.

Explora los recursos y los productos relacionados