Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

WiTTRA Asset Tracking - RTLS and Sensor Data impulsado por Wittra Networks AB

Wittra Networks ofrece una red líder mundial de sistemas de localización en tiempo real (RTLS), que permite el seguimiento de los activos y la recopilación de datos de los sensores sin problemas en entornos interiores y exteriores con un solo despliegue inalámbrico. Al integrar UWB, Wi-SUN Mesh, Mioty y LoRa LPWAN en una puerta de enlace híbrida, la plataforma admite diversos casos de uso a escala.
Basada en un modelo de gobierno e impulsada por una puerta de enlace, la solución unifica la conectividad, el posicionamiento y los datos en una infraestructura escalable, lo que crea una capa de datos confiable para la IA física, la información en tiempo real y la optimización operativa. Desarrollado y producido en Europa.

¿Por qué Posicionamiento y monitorización inalámbricos de activos industriales?

Wittra Networks permite el posicionamiento inalámbrico mediante Wi-SUN Mesh y UWB, combinando una cobertura escalable con una alta precisión. Wi-SUN ofrece una precisión de posicionamiento de hasta unos 5 metros, mientras que la UWB permite una precisión inferior al metro. Al utilizar ambas tecnologías en una sola infraestructura, las organizaciones optimizan el rendimiento y los costes, consiguiendo una ROI más rápida gracias a la reducción de los costes de instalación y a la precisión adecuada en todos los casos de uso.

Foco en el vehículo aeroportuario

Ventajas

  • Reducción del tiempo de inactividad: localice rápidamente las herramientas, la maquinaria o los componentes para minimizar la pérdida de tiempo y las paradas de producción.
  • Uso más eficiente de los recursos: aumente la utilización de los activos al saber dónde están los equipos y con qué frecuencia se utilizan.
  • Seguridad y trazabilidad mejoradas: supervise el equipo en tiempo real para asegurarse de que se utiliza correctamente y en el lugar correcto, lo que reduce el riesgo de accidentes.
  • Reduzca los costes de pérdida y sustitución: evite que se pierdan herramientas o máquinas y ahorre dinero en sustituciones.
  • Solución escalable y preparada para el futuro: amplíe fácilmente el sistema a medida que las operaciones crezcan, con estándares abiertos y tecnología de malla inalámbrica que permita la integración con otras soluciones de IoT.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Eramet

Eramet mejora las operaciones de fundición

Eramet opera en un entorno industrial hostil en el que la comunicación por radio es un desafío. Necesitaban un seguimiento preciso y un control de la temperatura de las cucharas para reducir el desperdicio de energía durante el precalentamiento.

Aplicaciones del mundo real

Select...
Carretilla elevadora

Posicionamiento y control de las carretillas elevadoras

Wittra rastrea y monitoriza las carretillas elevadoras mediante una red IoT híbrida con malla Wi-SUN y UWB, lo que permite la localización en tiempo real, la detección de colisiones, la geolocalización, las notificaciones instantáneas y la propiedad total de los datos para mejorar la seguridad y la eficiencia.

Explora los recursos y los productos relacionados