Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Wireless IoT Network impulsado por Wittra Networks AB

Wittra Networks ofrece una red líder mundial de sistemas de localización en tiempo real (RTLS), que permite el seguimiento de los activos y la recopilación de datos de los sensores sin problemas en entornos interiores y exteriores con un solo despliegue inalámbrico. Al integrar UWB, Wi-SUN Mesh, Mioty y LoRa LPWAN en una puerta de enlace híbrida, la plataforma admite diversos casos de uso a escala.
Basada en un modelo de gobierno e impulsada por una puerta de enlace, la solución unifica la conectividad, el posicionamiento y los datos en una infraestructura escalable, lo que crea una capa de datos confiable para la IA física, la información en tiempo real y la optimización operativa. Desarrollado y producido en Europa.

¿Por qué Red de IoT para un seguimiento de activos rápido y rentable.?

Wittra ofrece soluciones digitales que conectan los mundos físico y digital, lo que permite el posicionamiento RTLS y la monitorización de los datos de los sensores a través de una red escalable, segura y sin cables. Al combinar Wi-SUN Mesh, LoRa, Mioty y UWB a través de una puerta de enlace híbrida, garantiza una conectividad perfecta. Es compatible con el 5G privado como una red de enlace segura y permite la IA física a través de información procesable a partir de datos de posicionamiento y sensores.

Spotlight se centra en los palés en el entorno industrial

Ventajas

  • Despliegue rápido, escalable y flexible: la puerta de enlace unificada admite varios protocolos y sensores de terceros, lo que permite una fácil expansión y personalización para las diversas necesidades de IoT.
  • La reducción de los costes de infraestructura se logra gracias a la malla por debajo de los GHz de Wittra, que requiere hasta 10 veces menos puntos de anclaje en comparación con, por ejemplo, las soluciones WiFi o Bluetooth. Esto reduce significativamente los costes de hardware, instalación y mantenimiento y, al mismo tiempo, simplifica el despliegue en entornos a gran escala
  • Alcance de señal y fiabilidad superiores: las frecuencias por debajo de los GHz ofrecen una sólida cobertura interior y exterior, una mejor penetración y una entrega de datos fiable en entornos hostiles.
  • La seguridad avanzada con un enfoque de Zero Trust protege las operaciones a través de redes aisladas y la autenticación continua de los dispositivos. Soporta despliegues en la nube seguros y locales, garantiza la integridad de los datos, evita el acceso no autorizado y permite operaciones confiables y que cumplen con las normas en todos los entornos.
  • El posicionamiento 3D de alta precisión combina ToF y RSSI para ofrecer un seguimiento preciso de los activos en entornos interiores, exteriores y subterráneos dentro de una sola infraestructura, lo que permite obtener datos de ubicación fiables y mejorar la visibilidad operativa.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Eramet

Eramet mejora las operaciones de fundición

Eramet necesitaba un seguimiento y una monitorización precisos, respectivamente, de las cucharas con respecto a la ubicación y la temperatura interior de las cucharas para reducir el desperdicio de energía durante el proceso de precalentamiento.

Aplicaciones del mundo real

Select...
wittra_silla de ruedas

Rastreo inalámbrico de activos en edificios comerciales

La solución de seguimiento de activos de Wittra ofrece a los edificios comerciales una visibilidad de los activos en tiempo real, lo que mejora la productividad y la eficiencia y, al mismo tiempo, reduce los costes operativos, los robos y el despilfarro. Su sistema flexible y escalable permite un despliegue rápido y un ROI sólido en cualquier entorno.

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales