Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Energy metering through hybrid network impulsado por Wittra Networks AB

Wittra Networks ofrece una red líder mundial de sistemas de localización en tiempo real (RTLS), que permite el seguimiento de los activos y la recopilación de datos de los sensores sin problemas en entornos interiores y exteriores con un solo despliegue inalámbrico. Al integrar UWB, Wi-SUN Mesh, Mioty y LoRa LPWAN en una puerta de enlace híbrida, la plataforma admite diversos casos de uso a escala.
Basada en un modelo de gobierno e impulsada por una puerta de enlace, la solución unifica la conectividad, el posicionamiento y los datos en una infraestructura escalable, lo que crea una capa de datos confiable para la IA física, la información en tiempo real y la optimización operativa. Desarrollado y producido en Europa.

¿Por qué Descubra a dónde va su energía?

Wittra Networks permite la inteligencia energética en tiempo real mediante la medición granular desde el subcontador hasta el nivel del dispositivo. Al combinar sensores inalámbricos, conectividad híbrida y una capa de gobierno unificada, la plataforma ofrece información precisa y procesable que contribuye a la optimización, la reducción de costes y la gestión de la energía basada en la IA en todas las operaciones.

Tableta cogiendo las manos con panel de datos

Ventajas

  • Información a través de la monitorización de la energía en tiempo real: proporciona información continua y en tiempo real sobre el consumo de energía, lo que permite identificar inmediatamente las ineficiencias y tomar decisiones informadas para optimizar las operaciones.
  • Despliegue rápido y fácil integración: se integra a la perfección con la red de IoT y los sistemas eléctricos mediante un diseño sencillo con un clic, lo que minimiza el tiempo de configuración y la complejidad.
  • Ahorro de costes: permite supervisar y gestionar con precisión el consumo de energía, lo que ayuda a las industrias a reducir los residuos y a reducir las facturas de electricidad, lo que mejora directamente los resultados.
  • Apoya los objetivos de sostenibilidad: facilita el uso eficiente de los recursos, reduce el impacto medioambiental y ayuda a las industrias a cumplir los objetivos de sostenibilidad al minimizar el consumo innecesario de energía.
  • Mantenimiento predictivo y reducción del tiempo de inactividad: la monitorización granular y los perfiles de consumo ayudan a detectar anomalías, permiten el mantenimiento predictivo y reducen los fallos y el tiempo de inactividad inesperados de los equipos.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Cables y cajas de conexiones en un espacio con poca luz

Medición de energía en Silver Weibull

Silver Weibull redujo el consumo de electricidad tras descubrirse pérdidas ocultas. El despliegue con WitTra supuso una inversión un 60% menor en comparación con otras tecnologías.

Aplicaciones del mundo real

Select...
Almacén industrial con maquinaria en el punto de mira

Posicionamiento y supervisión de los activos industriales

Wittra rastrea y monitorea los activos industriales mediante la combinación de etiquetas UWB, malla 6LoWPAN y sensores para localizar, detectar y monitorear con precisión los activos en tiempo real, tanto en interiores como en exteriores, incluso en entornos difíciles, lo que mejora la eficiencia y reduce las pérdidas de producción.

Explora los recursos y los productos relacionados