¿Por qué Porque simular en una fase temprana FUNCIONA?
Como base para la simulación de la infraestructura WLAN planificada, solo se utilizan los planos de la zona/ruta que se va a suministrar. Basándonos en los requisitos registrados de antemano, simulamos la propagación de la WLAN con todos los componentes de la WLAN definidos. Los resultados de esta simulación se basan en suposiciones y valores determinados únicamente de forma teórica y no tienen en cuenta ninguna posible causa de interferencia in situ. Por lo tanto, esta forma de planificación de la WLAN solo se utiliza si los edificios a suministrar aún no existen o no se puede acceder a ellos.
EL RESULTADO
Recibirá una estructura de cantidades de nuestra parte con todo el hardware que necesita. Sin embargo, en esta fase inicial, sin información sobre las instrucciones de instalación específicas para cada sitio de instalación que son necesarias para una instalación adecuada.
SIMULAMOS TEÓRICAMENTE, USTED EMPIEZA PRÁCTICAMENTE
La simulación incluye las fases de preparación, ejecución técnica, incluido el equipo de medición, evaluación y posprocesamiento.
Ventajas
- Menor riesgo financiero que con los experimentos reales
- Pruebas exactas y repetibles
- Investigación de los efectos a largo plazo
- Obtenga información sobre las mejoras de los procesos
- Evaluación de eventos aleatorios
- Probar distribuciones no estándar