Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Quality of Service Measurement LAN-WLAN impulsado por Wireless.Consulting

Somos un socio de soluciones de SIEMENS que opera a nivel mundial y se especializa en la consultoría, la planificación, la integración y el análisis de fallos de redes inalámbricas digitales como WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G y 5G.
Junto con nuestros clientes, desarrollamos soluciones a medida para una comunicación eficiente, segura y fiable.
Wireless.Consulting GmbH ofrece al cliente soluciones óptimas para redes inalámbricas y también un servicio de asistencia integral. Además del asesoramiento, la planificación y la instalación, preparamos meticulosamente su red realizando un estudio del sitio de la WLAN.

¿Por qué Porque la buena calidad de los datos FUNCIONA mejor?

La prueba de la calidad del servicio de una red permite tener en cuenta de forma neutra y certificada la calidad de la transmisión de datos en las redes segmentadas, incluso cuando se combinan diferentes servicios con diferentes requisitos de QoS en un solo medio. Realizamos pruebas de Ethernet de EtherSAM según la ITU-T Y.1564 sobre la base de los parámetros (QoS) previamente definidos y, por lo tanto, comprobamos la calidad de la transmisión de datos de sus infraestructuras LAN y WLAN existentes.

Comprobamos, su prestación

La medición de la QoS de WirelessConsulting se lleva a cabo de acuerdo con el estándar EtherSAM, incluida la preparación de un informe de prueba.

El resultado: recibirá un informe de prueba de nuestra parte en el que se comparan y documentan los requisitos y los resultados y que sirve de base para la implementación de aplicaciones en tiempo real.

Ventajas

  • preparación de un informe de prueba
  • ejecución técnica in situ

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos