Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Commissioning WLAN impulsado por Wireless.Consulting

Somos un socio de soluciones de SIEMENS que opera a nivel mundial y se especializa en la consultoría, la planificación, la integración y el análisis de fallos de redes inalámbricas digitales como WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G y 5G.
Junto con nuestros clientes, desarrollamos soluciones a medida para una comunicación eficiente, segura y fiable.
Wireless.Consulting GmbH ofrece al cliente soluciones óptimas para redes inalámbricas y también un servicio de asistencia integral. Además del asesoramiento, la planificación y la instalación, preparamos meticulosamente su red realizando un estudio del sitio de la WLAN.

¿Por qué Su red inalámbrica FUNCIONA desde el principio?

La puesta en servicio sigue a la instalación de los componentes preconfigurados. Se comprueba que todos los componentes están colocados, alineados e instalados correctamente y los defectos menores se corrigen directamente si es necesario. Los defectos principales están documentados y se les recomienda tomar medidas. Cada puesta en servicio implica la llamada nivelación del sistema, en la que se coordinan los parámetros de transmisión y recepción de la infraestructura WLAN. El estudio posterior a la instalación documenta el estado de la red WLAN en el momento de la puesta en servicio.

El resultado: una infraestructura WLAN nivelada y aceptada que cumple con los requisitos del servicio
descripción. Si se determinan parámetros que se desvían o incluso son necesarios, también se documentan detalladamente.

COMPROBAMOS, USTED VUELVE

La puesta en marcha de la WLAN consiste en una secuencia lógica de pasos comprobados. Incluye las fases de preparación, ejecución técnica in situ, incluido el equipo de medición, evaluación y posprocesamiento.

Ventajas

  • protocolo para la medición del campo radioeléctrico
  • protocolo de un análisis espectral

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos