Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Virtual Commissioning is fast, sustainable and safe! impulsado por VSE

VSE es especialista en automatización industrial y control de movimiento y socio certificado de Siemens Motion. Sus clientes son «clientes finales», pero también proveedores de sistemas y fabricantes de máquinas. En este caso, integran elementos mecánicos, electrónicos y de software de forma inteligente y óptima para ofrecer la máquina perfecta con un equilibrio entre eficiencia y sostenibilidad. Participa en: la industria, la producción, la alimentación, la construcción y la infraestructura.

¿Por qué Virtual Commissioning en infraestructura e industria?

Virtual Commissioning se aplica ampliamente. La utilizamos en nuestros proyectos de infraestructura e industria. Creamos un gemelo Digital de la solución de control que creamos para máquinas, puentes u otros objetos de infraestructura. Basándonos en esto, podemos optimizar rápidamente el diseño y probar virtualmente la funcionalidad y la seguridad de la solución de control. Las conexiones con sistemas de nivel superior también se pueden probar en un entorno virtual. Cuando el control está conectado físicamente a la instalación y a los sistemas de nivel superior, nada puede salir mal. Simular con SIMIT y NX MCD evita así los retrasos durante la puesta en marcha física y garantiza que los proyectos se entreguen justo a tiempo.

Persona viendo un modelo 3D en la pantalla del ordenador

Ventajas

  • Al simular con SIMIT/NX MCD, no hay que hacer concesiones al software.
  • El firmware utilizado en los componentes también se ejecuta en la simulación.
  • La visualización va más allá del Gemelo Digital: puede hacer participar al cliente en todas las fases del proyecto.
  • La seguridad y la funcionalidad se prueban prácticamente con antelación, lo que hace que la puesta en marcha sea breve.
  • Puesta en marcha más rápida, sostenibilidad en energía y emisiones y seguridad para las personas

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Puesta en servicio virtual en VSE

Puesta en servicio virtual en VSE: Spijkenisserbridge con NX MCD en SIMIT