Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Peak shaving with UltraCaps and Smart Power Management impulsado por VSE

VSE es especialista en automatización industrial y control de movimiento y socio certificado de Siemens Motion. Sus clientes son «clientes finales», pero también proveedores de sistemas y fabricantes de máquinas. En este caso, integran elementos mecánicos, electrónicos y de software de forma inteligente y óptima para ofrecer la máquina perfecta con un equilibrio entre eficiencia y sostenibilidad. Participa en: la industria, la producción, la alimentación, la construcción y la infraestructura.

¿Por qué UltraCaps en combinación con una gestión inteligente de la energía?

La congestión de la red complica el suministro de energía en los entornos industriales, de infraestructuras, de almacenamiento y de edificios. La combinación de UltraCaps y Siemens Smart Power Management garantiza que haya la cantidad correcta de energía disponible en el momento y el lugar correctos.
Los UltraCaps pueden almacenar temporalmente la energía de frenado de los puentes, ascensores y grúas que bajan y, luego, liberarla para el movimiento ascendente que consume mucha energía. Esta solución escalable proporciona picos de energía a nivel local, lo que permite que los sistemas dinámicos funcionen con un tiempo de inactividad mínimo sin conexiones eléctricas más pesadas y, al mismo tiempo, mantiene la red estable. Además, los UltraCaps actúan como búferes locales y evitan los problemas de calidad causados por las perturbaciones de la red. Por ejemplo, las fresadoras CNC son muy sensibles a las interrupciones, lo que afecta directamente a la calidad del producto.
Como socio de Siemens Drives & Motion, VSE Industrial Automation integra UltraCaps en los sistemas de control y calcula las necesidades energéticas exactas para un funcionamiento ininterrumpido, la reducción de los picos de energía y la reutilización de la energía.

Ultracaps/supercaps/condensadores modulares

Ventajas

  • Menor capacidad de conexión a la red
  • Peak afeitándose
  • Gestión energética estable
  • Uso inteligente de la energía regenerativa
  • Soluciones de red
  • Permite que dos grúas de almacén funcionen con una conexión de 16 amperios en lugar de 32 amperios

Funcionalidades destacadas