Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Integrated Manufacturing Digital Thread impulsado por VLM Robotics

VLM Robotics trabaja en una robótica de fabricación 4.0 ágil y permite resolver uno de los principales problemas actuales de los fabricantes: la fragmentación de su producción en respuesta a las expectativas de personalización masiva...<br/>VLM-Robotics fabrica células robóticas para su fabricación como control no destructivo, mecanizado, unión, fabricación aditiva, etc.<br/>Sus células, siempre controladas con control numérico, son generalmente multifuncionales, multitecnológicas (por ejemplo, fabricación aditiva, control en el proceso, mecanizado) y multirobot.<br/>Siempre instrumentados, funcionan en circuito cerrado en tiempo real, se basan enteramente en datos y, por lo tanto, tienen la capacidad de producir piezas grandes (más de 1 millón) de forma ágil (es decir, productos únicos en cada momento sin efecto de serie)<br/>

¿Por qué Hilo digital para una fabricación ágil con robots?

VLM-Robotics desarrolló una máquina gemela digital en la CMVM, que se utilizó con la RMVM para simular los programas de NX CAM. El sistema de fabricación en circuito cerrado (CLM) gestiona la NC, los sensores y los efectores para adaptar el proceso en tiempo real. Quality utiliza datos de Carolina del Norte, Industrial Edge y Analyse MyToolPath.

Digital Thread de VLM-Robotics

Ventajas

  • Simule y compruebe sus programas de fabricación gracias a Digital Twin
  • Hacer un buen papel la primera vez con la robótica adaptativa (Carolina del Norte, CLM)
  • Recopile y estructure todos los datos para la calificación y la IA

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos