Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Predictive Single Room Radiator Energy Optimization impulsado por viboo

Viboo AG ofrece soluciones de IA innovadoras y de autoaprendizaje para optimizar los sistemas de calefacción de los edificios mediante termostatos inteligentes. Nuestros algoritmos predictivos aprenden el comportamiento térmico de las habitaciones individuales y ajustan la calefacción en función de las previsiones meteorológicas y de ocupación. Al asociarnos con los principales fabricantes de hardware e integrarnos con plataformas como Siemens, logramos un importante ahorro de energía y una mayor comodidad a través de nuestro sistema en la nube con termostatos inteligentes sin necesidad de hardware patentado.

¿Por qué Ahorrar entre un 20 y un 40% de energía en los edificios?

Control predictivo de habitaciones individuales con IA:
Nuestro viboo.cloud se conecta con los dispositivos de IoT, como termostatos inteligentes, del edificio y utiliza inteligencia artificial para conocer el comportamiento térmico de cada habitación. Posteriormente, el edificio se optimiza de forma proactiva: para cada habitación, la IA calcula la evolución de la temperatura ambiente en las próximas horas en función de los horarios de ocupación y del clima, y optimiza la cantidad de calor que debe emitir cada radiador individual.

Gestión mediante un sistema de gestión de edificios basado en la nube:
La dirección de las instalaciones puede supervisar y controlar las operaciones del edificio a través del viboo.cockpit. La cabina proporciona datos históricos de las mediciones de todas las habitaciones del edificio y permite establecer programas de calefacción individuales para habitaciones o grupos de habitaciones. Por ejemplo, en una escuela, todas las aulas pueden ponerse en modo vacaciones mientras las salas de profesores mantienen la calefacción.

plataforma viboo

Ventajas

  • Reducir el consumo de energía hasta un 40%
  • Mejorar el clima interior y el confort
  • Cumplir con los objetivos climáticos legales
  • Minimizar los costes operativos
  • Simplificar la gestión de las instalaciones

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Alcanzar los objetivos ESG y cumplir con la EBPD

viboo.cloud reduce las emisiones de energía y CO2 en los edificios con un coste de inversión mínimo. Cumple con la EBPD de la UE y ayuda a cumplir las exigencias reglamentarias, como la GEG 71a alemana.

Preguntas frecuentes

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos

Calefacción por radiadores en el edificio

Siemens Connect Box instalada (puede proporcionarla viboo)

Termostatos de radiador y sensores de habitación Lorawan (los puede proporcionar viboo)