Los interruptores de vacío Siemens son la pieza central de nuestros componentes de media tensión. Su espacio de contacto al vacío sellado herméticamente garantiza características de conmutación uniformes durante todo su ciclo de vida.
Logre una conmutación fiable incluso en condiciones ambientales difíciles, incluidas vibraciones y frecuencias fluctuantes. Nuestros materiales de contacto especiales proporcionan una alta capacidad de conmutación por cortocircuito y una resistencia directa mínima, lo que garantiza un funcionamiento estable independientemente de la orientación de la instalación.
Benefíciese de un funcionamiento sin mantenimiento y de una vida útil prolongada, con hasta 30 000 ciclos de funcionamiento en los disyuntores y tres millones en los contactores. Reducir los gastos operativos mediante una resistencia mínima, lo que permite optimizar los diseños de los clientes y apoyar una transición energética ecológica.