Los contactores de vacío 3TM de Siemens son contactores compactos, flexibles y fiables que conmutan de forma segura las corrientes de funcionamiento en los sistemas de distribución de energía de media tensión.
Los contactores de vacío 3TM son adecuados para tensiones nominales de 7,2 a 15 kV y corrientes operativas nominales de hasta 450 A, lo que garantiza una protección de extremo a extremo para muchas operaciones del sistema, entre ellas:
- Sistemas transportadores y ascensores
- Estaciones de bombeo
- Estaciones transformadoras y de transferencia
- Hornos eléctricos
- Centros de datos
- Centrales eólicas
- Paneles fotovoltaicos
Los contactores de vacío 3TM de Siemens están disponibles en varias versiones, entre ellas:
- Contactor 3TM1: un contactor unipolar para aplicaciones especiales
- Contactor 3TM3: para conmutación de alta frecuencia
- Contactor 3TM4: combina la conmutación de carga frecuente con la protección contra cortocircuitos
- Contactor 3TM4-HC: una combinación de contactor y fusible disponible en las versiones compacta y de alta corriente