Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SiQuench?

SiQuench es un sistema de protección de arco activo que mitiga los efectos del arco al apagar un arco interno en tiempos de subciclo. Esto minimiza los daños al equipo y las interrupciones del servicio, lo que reduce los costes de reparación y el tiempo de inactividad de las operaciones. El sistema reutilizable y libre de mantenimiento proporciona medidas de seguridad proactivas que van más allá de la seguridad establecida por las normas, lo que mejora la disponibilidad de los procesos y protege los activos.

Tres opciones disponiblesSiQuench está disponible como solución totalmente integrada para la centralita NXAIR de Siemens. También existe como componente principal o como módulo QuickFit para su integración en todos los tipos de conmutadores MV con aislamiento aéreo.

Beneficios clave

Actuación sobresaliente

El sistema se puede reutilizar hasta 5 veces (con carga). También puede soportar hasta 30 operaciones de conmutación sin carga con fines de prueba y puesta en marcha, sin necesidad de sustitución.

Superando las normas de seguridad

El SiQuench no utiliza un medio explosivo, por lo que supera los estándares de seguridad. Mejora la seguridad del mantenimiento y evita las emisiones de gases tóxicos por las fallas del arco interno que pueden provocar una dificultad respiratoria grave.

Reducir sus costes operativos recurrentes

El SiQuench minimiza los costes de reparación con unidades defectuosas reutilizables, protege el entorno de la contaminación, elimina los gastos de limpieza, se cambia cinco veces sin cambiarlas y no requiere mantenimiento durante 20 años.

Capacidades destacadas

Explore los recursos