La familia de disyuntores SION incluye una amplia variedad de aplicaciones, desde aplicaciones generales de distribución primaria y secundaria hasta exigentes aplicaciones de conmutación de generadores. El diseño compacto y la alta modularidad hacen de SION la elección perfecta cuando se trata de soluciones sostenibles con un tamaño reducido y una integración óptima para su centralita de media tensión.
Los productos SION le ofrecen una variedad excepcional de opciones de conexión, ya que utilizan combinaciones de distancias entre polos y distancias verticales entre los terminales y un sistema modular de componentes de instalación para obtener soluciones extraíbles completas.
Las dimensiones compactas y de conexión idénticas en todos los niveles de tensión reducen los costes de planificación y la variedad de paneles de conmutación necesarios. Todos los disyuntores de vacío SION son muy fiables y no necesitan mantenimiento hasta 10 000 ciclos de funcionamiento.