Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Motor Condition Monitoring with Automated Spark Detection AI impulsado por Unleash Live

Desarrollador de una plataforma de análisis de vídeo basada en la IA diseñada para proporcionar información inmediata para reducir los costes, mejorar la productividad, aumentar la precisión y mejorar la seguridad. La plataforma de la empresa utiliza algoritmos de inteligencia artificial para rastrear y supervisar objetos a partir de transmisiones de vídeo a través de CCTV, cámaras aéreas de drones, cámaras robóticas y sensores, lo que permite a los clientes ofrecer capacidades de toma de decisiones instantáneas para una mejor gestión de las operaciones sobre el terreno.

¿Por qué Monitorización de escobillas de motores de corriente continua alimentada por IA?

Unleash live y Siemens se han asociado para mejorar significativamente el mantenimiento de los motores de corriente continua. Los métodos tradicionales se basan en las inspecciones manuales, que llevan mucho tiempo y son riesgosas para las tripulaciones que inspeccionan los motores en funcionamiento. La solución monitorea continuamente las escobillas del motor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que elimina la necesidad de paradas. La IA avanzada analiza los datos de vídeo capturados, identifica los posibles problemas y predice con precisión el desgaste de los cepillos. Permite a los operadores obtener información en tiempo real sobre el estado de los cepillos, lo que les permite programar un mantenimiento proactivo, minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la producción. Se puede acceder fácilmente a la solución gracias a su fácil despliegue in situ. Al utilizar un IPC520A (Tensorbox) de Siemens para el procesamiento perimetral, la solución proporciona análisis exhaustivos junto con la información de los sensores existentes. Estos datos exhaustivos se integran perfectamente con sus sistemas de análisis predictivo para obtener una visión holística de la salud motora.

Ventajas

  • Supervisión continua: funciona junto a la planta las 24 horas del día, los 7 días
  • Información en tiempo real: los operadores reciben actualizaciones instantáneas
  • Precisión mejorada: la colaboración entre Siemens y Unleash ofrece precisión

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados