Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

UDMTEK Platform impulsado por UDMTEK

Fundada en 2007 en Suwon (Corea del Sur), UDMTEK impulsa la innovación industrial mediante el procesamiento avanzado del lenguaje automático y la inteligencia de automatización impulsada por la IA. Su tecnología de interpretación de PLC patentada traduce la lógica de control multimarca a un lenguaje unificado

Al aprovechar el modelado lógico de control unificado y el análisis predictivo, UDMTEK mejora la fiabilidad del sistema, reduce el tiempo de inactividad y optimiza el rendimiento de fabricación. Su solución principal ofrece diagnósticos y verificación lógica de alta precisión, lo que permite la transformación de las fábricas inteligentes de próxima generación.

Al integrar una profunda experiencia en automatización con capacidades avanzadas de inteligencia artificial, UDMTEK permite a los fabricantes desarrollar ecosistemas de producción inteligentes, resilientes y totalmente basados en los datos.

¿Por qué Encuentre la causa principal de los problemas de la máquina?

La plataforma UDMTEK monitoriza las líneas de producción para detectar paradas, interrupciones inexplicables de las máquinas, alarmas y patrones operativos anormales. Al interpretar la lógica de control del PLC, el sistema identifica la causa principal exacta de los problemas del equipo y apoya el mantenimiento predictivo. La plataforma analiza la secuencia de ejecución y las relaciones lógicas dentro del programa PLC y examina el comportamiento de los contactos, las bobinas y los enclavamientos.

Ventajas

  • La plataforma UDMTEK analiza las señales digitales del PLC y los datos de los sensores para detectar problemas en la línea. Al rastrear las secuencias de ejecución del PLC con vistas sincronizadas de Gantt y Escalera, identifica las causas principales de las alarmas y los problemas del equipo, lo que permite una solución de problemas y un mantenimiento predictivo más rápidos.
  • Al identificar las causas fundamentales mediante el análisis lógico del PLC, UDMTEK analiza la temporización de las secuencias de control y correlaciona los datos de los sensores entre los segmentos de control para detectar pronto el comportamiento anormal. Esto permite un diagnóstico preciso, un mantenimiento predictivo, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la fiabilidad del equipo.
  • El sistema se puede implementar fácilmente sin hardware adicional al conectarse directamente a los PLC existentes. Con Edge y una arquitectura de plataforma centralizada, permite recopilar datos de forma segura y un despliegue escalable desde la línea hasta la planta.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Hyundai Auto.: Paradas de producción intermitentes

UDMTEK detectó un desajuste temporal entre un sensor de detección de vehículos y la entrega de datos del MES al PLC. Este microintervalo de temporización provocó repetidas paradas silenciosas durante los cambios de modelo. Al modificar el tipo de señal de la lógica de control, se resolvió el problema, evitando el tiempo de inactividad y ahorrando unos 20 millones de dólares al año.