Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

alarmNET - Alarm Transmission Service impulsado por TUS Telekommunikation und Sicherheit

TUS es un proveedor moderno de tecnología múltiple que ofrece soluciones con certificación EN orientadas al futuro para una transmisión de alarmas de alta seguridad, un procesamiento automático de alarmas y una sofisticada notificación multicanal. Más de 40 empleados trabajan todos los días para garantizar que sus sistemas funcionen sin problemas. Hacen una importante contribución a una vida segura.

¿Por qué SaaS OEM para el proveedor de servicios de transmisión de alarmas (ATSP)?

Los usuarios objetivo son los ATSP existentes o nuevos que buscan implementar una solución OEM innovadora y totalmente digitalizada. AlarmNet es una solución SaaS con certificación EN para la transmisión de alarmas desde los sistemas de alarma de incendios e intrusos a los bomberos, la policía y los centros de control privados. Incluye monitorización de conexiones totalmente automatizadas, procesamiento y notificación de fallos en los sistemas de alarma, gestión de alarmas, acceso remoto a los sistemas de alarma y recopilación de datos de rendimiento.

AlarmNet

Ventajas

  • La solución OEM permite al ATSP ofrecer soluciones escalables a sus clientes con un uso mínimo de recursos
  • La monitorización de conexiones totalmente automatizada, digitalizada y que cumple con la norma EN, así como el procesamiento y la notificación automatizados de los fallos del sistema de alarma, permiten al ATSP ofrecer soluciones escalables a sus clientes con un uso mínimo de recursos.
  • Al integrar la solución en la plataforma SPM de Siemens, se puede recopilar y analizar en línea la información de los sistemas de alarma contra incendios sobre eventos, alarmas, pruebas, etc.
  • El servicio proporciona acceso remoto (VPN) con certificación EN a los sistemas de alarma. El acceso remoto se puede utilizar con fines internos o se puede ofrecer a terceros a través de la plataforma de gestión y se puede integrar en el entorno CRSP de Siemens.
  • El servicio permite el procesamiento, la notificación y el acuse de recibo automatizados de señales adicionales, como los contactos de las puertas, los avisos de los sistemas de refrigeración, etc. La notificación se puede enviar a varias direcciones a través de una amplia gama de canales, como push, correo electrónico, SMS, voz y buscapersonas

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados