Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

AIRIA, AI Spatial Intelligence impulsado por AIRIA

AIRIA permite la transformación digital al convertir la infraestructura de red existente en inteligencia espacial procesable para instalaciones grandes y dinámicas. Nuestra plataforma de software basada en inteligencia artificial proporciona información sobre la ocupación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudar a identificar los espacios infrautilizados, automatizar la optimización energética, racionalizar las operaciones y ofrecer ahorros de costes mensurables, lo que ayuda a las universidades a maximizar sus objetivos financieros y de sostenibilidad, con una integración perfecta basada en los datos y un esfuerzo de despliegue mínimo.

¿Por qué Aplicar la inteligencia a la infraestructura?

AIRIA es una solución de software de inteligencia espacial que ofrece a las universidades una visión clara y respaldada por datos de cómo se utilizan las instalaciones a través de información sobre la ocupación en tiempo real. Al analizar los patrones de ocupación en todo el campus, AIRIA identifica los espacios infrautilizados, sobrecargados o desalineados. Esta visualización de datos permite a los equipos de instalaciones y energía optimizar el espacio, alinear las operaciones, reducir los costes y apoyar los objetivos de sostenibilidad, sin hardware adicional.

Análisis de ocupación con mapa térmico

Ventajas

  • Optimice la utilización del espacio:
    AIRIA proporciona información sobre la ocupación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para identificar las aulas, los laboratorios y los edificios infrautilizados, lo que ayuda a las universidades a reutilizar, consolidar y maximizar el espacio existente sin costosas nuevas construcciones
  • Objetivos de sostenibilidad avanzados:
    Reduce el desperdicio de energía y las emisiones al alinear las operaciones y la planificación de los edificios con niveles de ocupación dinámicos y en tiempo real, lo que apoya los objetivos ESG y la reducción de carbono.
  • Reduzca los costes operativos y de energía:
    Alinea la climatización, la iluminación y los servicios con la ocupación real, reduce el desperdicio de energía, reduce los gastos de mantenimiento y servicios públicos y aumenta la eficiencia del edificio.
  • Evite proyectos de capital innecesarios:
    Valida las necesidades reales de espacio con datos de ocupación de todo el campus, lo que evita la sobreconstrucción, las costosas renovaciones o el arrendamiento innecesario de espacios.
  • Mejore la planificación y la programación:
    Apoya una programación más inteligente de las aulas, los laboratorios y las oficinas al revelar los patrones de uso reales y los picos de demanda, reducir los conflictos y mejorar la eficiencia operativa.

Funcionalidades destacadas

Case Study

AIRIA x UNH

AIRIA x UNH: Modernice y maximice los espacios del campus

La Universidad de New Hampshire descubrió un espacio infrautilizado, evitó 750 000 dólares en costes de construcción y redujo las horas de climatización un 32%, reduciendo el consumo de energía y las emisiones en todo el campus.

Aplicaciones del mundo real

Select...

Optimización y utilización del espacio

AIRIA ayuda a los centros de educación superior a ser más eficientes desde el punto de vista operativo al proporcionar información sobre la ocupación en tiempo real. A su vez, los colegios pueden dimensionar correctamente su planta física, evitar costosas construcciones, reducir el consumo de energía y más, todo ello para ahorrar dinero y recursos.

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Planos de planta limpios y de alta resolución en .PDF o .CAD.

Información de ubicación del punto de acceso WiFi, incluidas las coordenadas x/y.

Configuración de máquina virtual (si es una red WiFi local).