Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

BIOMANAGER ENTERPRISE impulsado por Touchless Biometric Systems

Touchless Biometric Systems (TBS) es un proveedor líder de soluciones biométricas fáciles de usar y de alta seguridad. Los dispositivos táctiles y sin contacto de TBS, impulsados por una biometría de vanguardia, garantizan una entrada segura y sin problemas, desde el reconocimiento facial y el iris hasta el escaneo de huellas dactilares. La plataforma TBS BIOMANAGER ENTERPRISE se integra a la perfección con SiPass integrated™ y SIPORT, y combina lo mejor de dos mundos: la gestión de la identidad biométrica y el control de acceso a nivel empresarial. Ya sea que trabaje en la industria, la energía, las finanzas, la sanidad o una agencia gubernamental (policía, prisiones, edificios administrativos): TBS ofrece soluciones fiables y personalizadas que proporcionan una verdadera identidad de usuario para todas las aplicaciones comerciales a fin de cumplir con los más altos estándares del sector (CRITIS).

¿Por qué integrar la tecnología biométrica en SiPass o SIPORT?

La integración de TBS permite a los clientes de SiPass integrated™ y SIPORT ampliar su plataforma de control de acceso con el subsistema biométrico escalable y de alto rendimiento de TBS.
TBS ofrece todas las modalidades biométricas: huella dactilar táctil, escaneo digital sin contacto, escaneo manual, reconocimiento de iris y rostro. El cliente puede elegir libremente la tecnología de lectura más adecuada para cada punto de acceso y gestionar la biometría directamente desde la plataforma de Siemens.

TBS BIOMANAGER ENTERPRISE

Ventajas

  • Listo para implementar la extensión biométrica para todos los clientes actuales de Siemens, con un registro biométrico intuitivo directamente desde el panel de usuario de Siemens. La solución biométrica de TBS se puede añadir fácilmente a la infraestructura de clientes existente (red, servidor), ahorrando costes y tiempo de instalación.
  • Acceso a las tecnologías de lectura biométrica más recientes: huella digital táctil, escaneo digital sin contacto, escaneo manual sin contacto sobre la marcha, reconocimiento del iris, reconocimiento facial mediante los mejores algoritmos biométricos de su clase.
  • Actualizaciones de seguridad proactivas mediante ciclos de lanzamiento rápidos, incluidas nuevas tecnologías de servidores que cumplen con los últimos estándares de seguridad.
  • Seguridad de datos biométricos de primera categoría mediante cifrado de plantillas personalizadas.
  • Las soluciones biométricas de TBS combinadas con SiPass o SIPORT son un elemento clave para la compatibilidad con CRITIS: identidad verdadera, trazabilidad, registro de auditoría

Funcionalidades destacadas

Case Study

Banco

La biometría en los sectores bancario y financiero

Los dispositivos TBS se integran perfectamente con los sistemas de control de acceso, lo que permite a los empleados entrar utilizando sus rasgos biológicos únicos, lo que aumenta la seguridad y proporciona la máxima comodidad al usuario.

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Servidor de aplicaciones Windows dedicado

Microsoft.NET 10.0.x, MS SQL Server 2016+ (se puede compartir con SIPass/SiPort)

Conexión LAN para acceso basado en la web a la configuración de servidores y terminales TBS

Integración con los lectores biométricos de TBS