Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
LP Banner 2000 x 1137 secundario Kv2 sin texto

SPS 2026: Regístrese ahora para conseguir su entrada gratis

Acceda gratis al recinto ferial SPS de Núremberg del 24 al 26 de noviembre de 2026. Únase a nosotros en directo en el pabellón 11 o en Internet.

¿Por qué Eigen Engineering Agent?

Eigen Engineering Agent es una solución de IA industrial conectada directamente a TIA Portal eso ayuda a los ingenieros a aumentar la eficiencia de la ingeniería, reducir la carga de trabajo repetitiva e integrar Automatización impulsada por la IA en sus tareas diarias de ingeniería.

  • Basado en el conocimiento del dominio industrial de Siemens, que proporciona una orientación precisa y adaptada al contexto al entender el proyecto único del TIA Portal de cada cliente.
  • Capacidades de ingeniería personalizadas desde la configuración del proyecto hasta la implementación del hardware, las pruebas automatizadas y la creación de código, lo que permite una ingeniería más rápida, inteligente y coherente durante todo el ciclo de vida de la automatización.
Un profesional que presenta una tabla de crecimiento empresarial con una línea de tendencia alcista en una pantalla grande.

Pruébelo ahora con una prueba gratuita de 1 mes

¿Está listo para empezar con Eigen Engineering Agent? Obtenga su primer mes gratis. Empiece ahora.

Ventajas clave

Haga más con el equipo que ya tiene

Los ingenieros de automatización con experiencia son escasos. La lógica generada por la IA, las pruebas automatizadas y la validación ayudan a su equipo a ofrecer más con menos errores, lo que aumenta la producción sin añadir personal.

➔ Ejecución entre 2 y 5 veces más rápida

Velocidad que no sacrifica la calidad

El endurecimiento de los ciclos de innovación deja poco margen de retraso. Eigen Engineering Agent elimina la codificación, los guiones y la visualización repetitivos, por lo que puede cumplir con los plazos sin tomar atajos.

➔ Hasta un 80% más de calidad de solución

Desde tareas repetitivas hasta trabajos de gran valor

Los ingenieros de automatización dedican demasiado tiempo a los trabajos rutinarios. Eigen Engineering Agent lee la estructura del TIA Portal y ofrece resultados listos para usar, lo que permite a su equipo dedicarse a una ingeniería de alto impacto.

➔ Hasta un 50% más de eficiencia

Banner New Features Eigen Engineering Agent

Integración con ECAD y generación de proyectos que cumplen con los requisitos

Conecte ECAD a TIA Portal y genere proyectos de automatización completos en segundos.

Funcionalidades destacadas

Desarrollo y pruebas de códigos de PLC

Soporta la generación de SCL y LAD mediante la creación o adaptación de código, la generación de lógica de prueba y la corrección de errores de compilación o sintaxis en cuestión de segundos, todo ello a la medida de sus estándares. Permite cambios masivos de propiedades en objetos de PLC, realiza comprobaciones de la guía de estilo y proporciona documentación automática del proyecto. También ayuda a aclarar la lógica heredada, añade comentarios y prepara los componentes para su reutilización futura.

copilot-1: Desarrollo y pruebas de códigos de PLC

Desarrollo y visualización de HMI

Da vida a las HMI unificadas de WinCC al generar e integrar JavaScript para un comportamiento dinámico de la HMI. Permite una migración fluida mediante la fácil transición de los guiones de VB clásicos a WinCC Unified y permite la dinamización inteligente de las etiquetas para una configuración rápida y coherente del comportamiento dinámico de las etiquetas.

copilot-2: Desarrollo y visualización de HMI

Configuración de unidades

Permite la configuración de accionamientos, componentes de accionamiento, motores y codificadores, y admite la configuración de parámetros de lectura/escritura para los variadores de un solo eje, incluida la configuración automática mediante la importación de hojas de cálculo o la solicitud guiada.

copilot-3: Configuración de la unidad

Configuración de hardware y red

Soporta la configuración de dispositivos al permitir una configuración del hardware rápida y coherente con la gestión automática de los dispositivos mediante una lista de dispositivos, como las importaciones masivas basadas en hojas de cálculo. Además, permite la configuración de la red mediante una configuración PROFINET optimizada con una configuración topológica rápida y coherente.

copilot-4: Configuración de hardware y red

Configuración, conocimientos y soporte del proyecto

Permite obtener información sobre proyectos complejos o desconocidos al proporcionar una visión general de los dispositivos y la lógica de TIA Portal, lo que ayuda a los ingenieros a evaluar rápidamente la estructura y el flujo. Soporta la traducción de textos de PLC y HMI en cuestión de segundos. También proporciona información técnica, explicaciones claras y asistencia paso a paso, lo que acelera la solución de problemas y la toma de decisiones.

copilot-5: Configuración, conocimientos y soporte del proyecto

Empezando con Eigen Engineering Agent

Select...

Cómo se ve la oferta

Todos los detalles, incluidos los precios y la compra, están disponibles en Marketplace Siemens Digital Exchange (DEX o S-DEX), donde también se puede comprar la suscripción y una prueba gratuita de 1 mes está disponible.

Descubra cómo otros utilizan Eigen Engineering Agent

Eigen Engineering Agent Social Proof

Prism Systems | Cómo la IA generativa transforma la ingeniería de automatización

Una ingeniería más inteligente comienza con un solo mensaje. La IA generativa reduce la carga de trabajo rutinaria y permite a los ingenieros de automatización trabajar de forma más rápida, inteligente y eficiente.

Prism Systems es de los primeros en explorar Eigen Engineering Agent, y ya están descubriendo cómo la IA generativa puede agilizar la ingeniería y liberar a los equipos para que se centren en lo que realmente importa.

Preguntas frecuentes

Explore recursos adicionales

Evaluación y compra

Artículo | Reseña de ARC
Demo de clic en línea | Obtenga una primera impresión
Documentación | Licencias y cómo comprar
Documentación | Requisitos previos y sistemas compatibles

Empezar

Documentación | Instalación y configuración
Ruta de aprendizaje | Curso de aprendizaje en línea
Documentación | Demostraciones y ejemplos de indicaciones

Support & Community

Soporte técnico | Solicite ayuda
Foro SIOS | Intercambiar con otros