Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

People Occupancy Counting Device impulsado por Terabee

Infraestructura de recuento de personas: permitir un mejor uso del espacio y la energía<br/><br/>Nuestra misión: Hacia edificios sin emisiones<br/>Proporcionamos una infraestructura de recuento de personas que permite el análisis de datos para la gestión del espacio, la energía y las operaciones, lo que lleva a la descarbonización, al ahorro de energía y costes con un rápido retorno de la inversión (ROI).<br/><br/>La energía por persona es la métrica del futuro. Los informes actuales de «Energía por metro cuadrado» no son suficientes. Un edificio «eficiente desde el punto de vista energético» que está infrautilizado sigue siendo ineficiente. Los gastos de calefacción, refrigeración y ventilación existen de forma independiente si los espacios asignados se utilizan correctamente.

¿Por qué Recuento de ocupaciones de personas?

Instalado de forma centralizada, el dispositivo de ocupación utiliza un campo de visión extra grande para monitorizar el recuento de personas y su ubicación. Un dispositivo cubre hasta 8 × 8 m, el campo de visión más grande del mercado, independientemente de la altura de montaje, lo que lo hace perfecto para salas de reuniones y áreas abiertas. Varios dispositivos se adaptan a espacios más grandes. Con una precisión del 95 al 98%, los algoritmos térmicos cuentan a las personas y excluyen otras fuentes de calor. La detección térmica de baja resolución garantiza la privacidad desde el diseño.

Dispositivo de ocupación

Ventajas

  • Gestión de la energía: sistema de climatización de control de la demanda, adaptar otros sistemas en función de los datos de flujo y ocupación de personas
  • Gestión del espacio: reutilizar el espacio no utilizado, reconfigurar el diseño del espacio de trabajo, ampliar y/o reducir las áreas
  • Optimización de las operaciones: mayor comodidad, mayor productividad, funcionamiento más fluido

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Bienes raíces

Identifique los espacios infrautilizados para ajustar las estrategias de arrendamiento, optimizar los alquileres y maximizar la ocupación.
Optimización de energía y climatización
Programar la limpieza y el mantenimiento
Aproveche la información sobre la ocupación para mejorar los servicios del edificio
Gestione y asigne de manera eficiente las salas de reuniones y los espacios de cotrabajo