¿Por qué Cuente el número de personas que pasan y la dirección?
Diseñado para entornos dinámicos, FLOW cuenta a las personas que se mueven simultáneamente en ambas direcciones, lo que proporciona datos de entrada y salida en tiempo real y permite obtener información sobre la ocupación mediante la agregación. Con una precisión superior al 98%, el algoritmo Terabee Edge integrado utiliza un mapa de profundidad 3D para identificar y rastrear las formas humanas y contar los pasos con precisión. La privacidad está garantizada por la detección 3D de tiempo de vuelo (ToF), que utiliza sensores de baja resolución en lugar de cámaras.