Agiliza el proceso de cotización al asignar de manera eficiente la lista de materiales (BOM) del cliente a los proveedores de piezas o materiales disponibles. Se integra con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) para extraer los datos clave, lo que permite hacer presupuestos y cálculos de costes más rápidos y precisos, reducir el esfuerzo manual y mejorar la eficiencia general.
Características principales de BOM Connector
Reduzca el tiempo de cotización y aumente la precisión: Reduzca el tiempo necesario para crear presupuestos precisos que incluyan los costes de material precisos. Valor BOM Connector ofrece la capacidad de leer las listas de materiales de los clientes y mapearlas con las piezas que están disponibles en el almacén o que necesitan provenir de los proveedores de materiales.
Utilice los datos de los clientes del ERP para crear cotizaciones puntuales: Extraiga fácilmente los datos clave de la lista de materiales, como el número de pieza del cliente, la descripción, el recuento de componentes y la lista de proveedores aprobados (AVL). Una vez extraído, realice búsquedas avanzadas para conectar el número de pieza del cliente con el número de pieza interno, y las conexiones faltantes se solucionarán rápidamente mediante búsquedas automatizadas en Internet. El resultado es una «lista de materiales dorada» que se puede volver a subir al ERP.
Calcule los costes de la lista de materiales en segundos: Mantenerse conectado a la información del ERP permite a Valor BOM Connector proporcionar un abastecimiento y precios precisos para cada BOM específica.

Acerca de Process Preparation X
Process Preparation X es una solución integral de planificación de procesos diseñada para acelerar la producción de productos electrónicos de alta mezcla y bajo volumen. Al aprovechar la colaboración avanzada en el ensamblaje electrónico, permite una ingeniería global perfecta y, al mismo tiempo, reduce la complejidad y el coste total de propiedad. Con Process Preparation X, los fabricantes obtienen un paquete tecnológico seguro, en constante mejora y preparado para el futuro que agiliza los flujos de trabajo, minimiza los errores manuales existentes y se adapta sin esfuerzo a cualquier operación del taller.
Ventajas del BOM Connector:
- Reduce el tiempo de respuesta a las solicitudes de presupuesto
- Mejora la precisión de las cotizaciones de la PCBA
- Simplifica el proceso de introducción de una entrada de la lista de materiales en el sistema ERP
- Mejora el proceso de compra