Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Carbon Accounting Application impulsado por Sustaira

Sustaira La plataforma modular, impulsada por la IA y con poco código ayuda a los líderes a unificar los datos, automatizar los flujos de trabajo, rastrear los KPI y convertir la estrategia en acción. Al combinar información basada en la IA con una arquitectura flexible, Sustaira ofrece soluciones de sostenibilidad adaptadas a sus necesidades empresariales únicas.<br/>Imaginamos un futuro en el que la sostenibilidad sea fundamental para las operaciones de cada organización. Por eso vamos más allá de la presentación de informes y capacitamos a las organizaciones para descarbonizar las operaciones, reducir el riesgo y lograr un impacto medible en la sostenibilidad con soluciones flexibles y escalables. Hacemos que la sostenibilidad sea procesable, responsable y gratificante.

¿Por qué ¿Por qué Carbon Accounting Solution??

Esta solución sirve a los equipos que tienen problemas con el seguimiento manual y fragmentado de las emisiones para cumplir con los objetivos de ESG (CSRD, SEC) y cero emisiones netas. Nuestra solución es una solución personalizable de bajo código que centraliza todos los datos de los alcances 1, 2 y 3 y automatiza los cálculos del Protocolo de GEI mediante factores verificados. Esto crea una fuente de verdad única y auditable, que reduce el riesgo de denuncia y proporciona información detallada para impulsar iniciativas estratégicas de reducción de carbono.

Panel de contabilidad de carbono en la pantalla del ordenador

Ventajas

  • Sustaira proporciona una fuente de información fiable única y auditable para todos sus datos de emisiones de alcance 1, 2 y 3. Centralice el consumo de energía, los viajes y las emisiones de la cadena de suministro en una sola plataforma para garantizar la coherencia y la precisión de los datos en todas las divulgaciones.
  • Ofrece conectores que se integran perfectamente con sus principales proveedores de sistemas (ERP, PLM) y servicios públicos. Esto automatiza la recopilación de los datos de origen (por ejemplo, el consumo de combustible o la electricidad) para los alcances 1 y 2, y de los datos de adquisición para los ámbitos 3, eliminando la entrada manual.
  • Obtenga una visibilidad inmediata de su rendimiento en carbono con paneles y análisis en tiempo real. Fije objetivos claros de cero emisiones netas y haga un seguimiento instantáneo del progreso en relación con ellos.
  • Sustaira utiliza motores integrados alineados con el Protocolo de GEI para calcular con precisión las emisiones de alcance 1, 2 y 3. Puede utilizar los factores de emisión incluidos y actualizados o personalizar fácilmente los factores para que reflejen operaciones específicas.
  • Como plataforma con poco código, Sustaira está diseñada para una rápida configurabilidad y preparación para el futuro de su programa de carbono. Ajuste fácilmente los paneles y añada nuevas métricas de los informes para satisfacer las demandas emergentes.

Funcionalidades destacadas

caso de éxito

Historia de un cliente: Puertos de Jersey

Sustaira X Puertos de Jersey

Para Ports of Jersey, desarrollamos una plataforma flexible y escalable que automatizaba la recopilación de datos, los informes y el análisis de la huella de carbono.