Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué el ISPD?

Las sobretensiones son una de las principales causas de interrupciones no planificadas. Los dispositivos de protección contra sobretensiones industriales (ISPD) de Siemens protegen los circuitos de alimentación y señal de la planta para mantener la producción en funcionamiento y los aparatos electrónicos sensibles a salvo. Los diseños de raíles DIN con módulos reemplazables y contactos remotos facilitan la instalación y agilizan el mantenimiento. La gama incluye AC 120-600 V, DC 24 V y fotovoltaica de hasta 1500 V, además de protección de señal con certificación UL, adaptaciones y nuevas construcciones a medida que evolucionan las expectativas de NEC.

Ventajas clave

Reducir el tiempo de inactividad no planificado

Mitigue las sobretensiones en las rutas de AC, DC y señal para proteger las unidades, los PLC y la instrumentación, de modo que la producción siga por buen camino y los activos duren más.

Simplifique el mantenimiento y las actualizaciones del sistema

Cambie los módulos de sobretensión o añada protección para circuitos adicionales sin volver a cablear, gracias al diseño modular y al montaje en raíl DIN.

Admita aplicaciones versátiles con una sola solución

Cubra la protección de corriente alterna, continua y línea de señal desde las fuentes de alimentación principales hasta el control del cableado y los enlaces de datos con una única gama integrada.

Funcionalidades destacadas