¿Por qué Spectrum Power Energy Management?
Spectrum Power Energy Management es un sistema de software integrado para gestionar, orquestar y optimizar las redes de transmisión eléctrica. Aumenta la eficiencia y la resiliencia de las redes de transmisión eléctrica al utilizar todos los datos disponibles de una manera inteligente y simplificada. El sistema proporciona una evaluación en tiempo real del estado de la red, lo que le permite evaluar y seleccionar las acciones óptimas para la estabilidad de la red.
Spectrum Power Energy Management es seguro desde su diseño, con medidas de seguridad multicapa basadas en la IEC 62443-3-3 y un mantenimiento continuo. Se integra a la perfección con los sistemas de TI de acuerdo con los estándares internacionales. Las capacidades de Spectrum Power se pueden ampliar fácilmente con los módulos Gridscale X para una flexibilidad preparada para el futuro.







.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&q=60)