Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Trabajador energético sonriente con un casco en el teléfono, superpuesto con un estilizado gráfico en forma de «X» de Siemens sobre un fondo azul oscuro.

Siemens at Enlit Europe, del 10 al 12 de noviembre, sala A.A50, Viena

Descubra cómo las redes alimentadas por IA pueden desbloquear hasta un 30% más de capacidad y reducir las interrupciones hasta un 30%.

¿Por qué Spectrum Power Advanced Distribution Management?

El Spectrum Power Advanced Distribution Management System (ADMS) es un sistema de software integrado para gestionar, organizar y optimizar las redes de distribución de energía. Ayuda a las empresas de servicios públicos a aumentar la fiabilidad, a integrar el creciente DER y a racionalizar las operaciones al unificar la funcionalidad del SCADA y la gestión de las interrupciones en una sola plataforma. Con el conocimiento de la situación basado en datos y una rica visualización en 2D y 3D, los operadores obtienen la información necesaria para tomar la decisión correcta en el momento adecuado.

Para obtener una flexibilidad preparada para el futuro y capacidades de análisis avanzadas, Spectrum Power se puede ampliar fácilmente con los módulos Gridscale X. El ADMS de Spectrum Power es seguro desde su diseño, con medidas de seguridad multicapa basadas en la IEC 62443-3-3 y un mantenimiento continuo. Se integra a la perfección con los sistemas de TI de acuerdo con los estándares internacionales.

Cabina visual del centro de control ADMS Spectrum Power 7

Ventajas clave

Mejorar la fiabilidad y la eficiencia de la red

El ADMS de Spectrum Power permite a los operadores una visibilidad de la red en tiempo real, un control inteligente de todos los activos y un apoyo a la toma de decisiones, lo que permite mejorar la eficiencia operativa y resolver las interrupciones rápidamente.

Manténgase flexible con la interoperabilidad modular

Nuestro sistema modular da servicio a todos los niveles de tensión, desde alta a baja tensión, cuando se combina con Gridscale X. Proporciona una integración de TI perfecta y una fácil ampliación en respuesta a los cambios normativos.

Garantiza la ciberseguridad

Refuerce la ciberseguridad y proteja la integridad legal y operativa con una configuración de sistema estandarizada y verificada. Mantener la mejora continua y el cumplimiento de la normativa mediante actualizaciones y parches periódicos.

Funcionalidades destacadas

Caso práctico

Kärnten Netz GmbH, Austria mejora la fiabilidad de la red

Los operadores de la red revisan una pared de pantallas.

Preguntas frecuentes

Explore los recursos y productos relacionados