Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

SmarterMRP impulsado por SmarterMRP

Ayudamos a los fabricantes a cerrar las brechas digitales centralizando los datos maestros operativos, digitalizando los procesos de planificación y adquisición e integrando los sistemas APS/ERP/MES y otros sistemas de Opcenter en tiempo real, eliminando las hojas de cálculo, garantizando la trazabilidad de principio a fin y creando una base de datos preparada para la IA, alineada con la visión de fabricación inteligente de Siemens.

¿Por qué Capa operativa para la planificación y ejecución de la fábrica?

SmarterMRP ayuda a los fabricantes y socios industriales a convertir las previsiones, la demanda, los datos maestros, la variabilidad de la lista de materiales y las restricciones de suministro en decisiones de planificación ejecutables. Gobierna los datos operativos, calcula los requisitos de material, gestiona las listas de materiales dinámicas y las formulaciones operativas a través de la IBOM y genera órdenes de trabajo y propuestas de compra rastreables listas para la ejecución del ERP, el APS, el MES y la planta.

No se ha hallado ninguna respuesta

Ventajas

  • Mejora la calidad de la planificación al conectar la previsión, la demanda, los datos maestros, la lógica de la lista de materiales y las restricciones de suministro en una sola capa operativa en lugar de hojas de cálculo y ajustes manuales.
  • Hace que los planes de producción sean más ejecutables al generar órdenes de trabajo y decisiones de material que reflejan las reglas, las alternativas, las rutas y la disponibilidad reales de la planta antes de que comience la ejecución.
  • Refuerza las decisiones de adquisición mediante propuestas de compra basadas en los requisitos, la lógica de los proveedores, los plazos de entrega, los calendarios y una mejor visibilidad de lo que se debe comprar y cuándo.
  • Permite una planificación flexible de la lista de materiales y la formulación con la IBOM, lo que permite ajustes de cantidad, asignaciones de lotes, sustitutos, criterios de reutilización y reglas de materiales específicas del producto.
  • Mejora la trazabilidad y la explicabilidad de las decisiones al vincular la previsión, los materiales, los pedidos, los lotes y las decisiones de compra de extremo a extremo para la auditoría, el análisis de la causa principal y la mejora continua.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Planificación de la producción de JIT/JIS

SmarterMRP ayuda a los fabricantes y proveedores de automóviles a planificar con arreglo a las restricciones del JIT/JIS, a gestionar las listas de materiales y lotes de varias variantes y a resolver las decisiones sobre materiales y lotes antes de programar. Mejora la alineación de la MBOM, la preparación para la ejecución y la trazabilidad de las retiradas y las auditorías de clientes.