Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué el sistema de teleprotección SWT 3000?

El sistema de teleprotección SWT 3000 identifica y aísla rápidamente los fallos en las redes de alta tensión. Minimiza las interrupciones y garantiza una recuperación rápida de la red para mantener la estabilidad e integridad de su infraestructura eléctrica.

Los fallos en la red de alta tensión provocan importantes interrupciones operativas y un tiempo de inactividad prolongado. Nuestro sistema SWT 3000 detecta y aísla rápidamente las secciones defectuosas para limitar el tiempo de inactividad y mejorar la seguridad mediante una transmisión rápida de los comandos.

Integre el SWT 3000 de forma flexible en varias redes de comunicación, compatible con la IEC 61850 y las interfaces binarias convencionales. Utilice la protección de rutas a través de dos interfaces de línea diferentes para aumentar la resiliencia del sistema.

Beneficios clave

Minimice el tiempo de inactividad

Identifique y aísle rápidamente los fallos en su red de alta tensión. Reduzca el tiempo de inactividad del sistema desconectando selectivamente las piezas defectuosas para una recuperación rápida de la red.

Mejorar la seguridad

Mejorar la seguridad y la fiabilidad de la señalización de teleprotección en las redes de comunicación. Ofrezca tiempos de transmisión de comandos rápidos para proteger su red de comandos no deseados.

Integrar las comunicaciones

Integre el sistema en las redes de comunicación con los clientes. Admitimos la IEC 61850 y las interfaces binarias convencionales, con conversión bidireccional. Simplifique el despliegue y optimice su gestión operativa.

Capacidades destacadas