PowerLink CM es una solución de monitorización del estado activo para líneas de transmisión de corriente alterna o continua de alta tensión. Localiza los fallos de línea y hace un seguimiento continuo del estado de la línea, tanto si las líneas tienen alimentación como si no.
Los métodos tradicionales tienen problemas con las líneas conectadas a tierra o sin electricidad y exigen la detección de fallos en tiempo real. PowerLink CM monitoriza activamente todos los tipos de líneas eléctricas y localiza los fallos con precisión incluso después de un suceso para que pueda reaccionar eficazmente ante los cambios o problemas operativos.
Localice los fallos de línea con alta precisión, hasta 100 metros más el 0,1% de la longitud de la línea. Detecte cambios lentos y prolongados en el estado de la línea para reconocer el deterioro con antelación y así lograr un mantenimiento proactivo y aumentar la disponibilidad de la línea. Supervise las líneas con alimentación, sin alimentación o conectadas a tierra para ofrecer una vigilancia de red completa.