¿Por qué las centralitas SIVACON S4?
La centralita SIVACON S4 (tecnología NF) ofrece un rendimiento fiable con corrientes nominales estándar de hasta 4000 A o capacidades mejoradas de hasta 6 300 A con una opción de licencia ampliada. Diseñado para cumplir con todos los estándares del sector, garantiza la máxima fiabilidad mediante la verificación del diseño de acuerdo con la IEC 61439, lo que proporciona a los operadores una garantía certificada de seguridad y rendimiento.
La precisión de la ingeniería se garantiza mediante el suministro exhaustivo de datos 3D, lo que permite una planificación y una configuración eficientes. Con datos STEP detallados, se puede crear un gemelo digital preciso para modelar y mantener sistemas avanzados.