El sistema SIVACON 8PS LI proporciona una solución integrada para un suministro de energía seguro y fiable en la infraestructura y la industria. Distribuya la energía para edificios de varios pisos y aplicaciones industriales, soportando corrientes de 800 A a 6300 A.
¿Su sistema está equipado para transmitir grandes volúmenes de energía? El sistema SIVACON 8PS LI ofrece una gestión eficiente de la energía con una baja caída de tensión. Mejore la disponibilidad operativa y ofrezca protección contra incendios a sus operadores. La SIVACON 8PS permite cambios en directo durante la operación.
El diseño compacto tipo sándwich se integra fácilmente en espacios reducidos para crear una infraestructura rentable. Las unidades troncales y de derivación con diseño verificado aumentan la seguridad personal y del equipo. Conecte las unidades de derivación en vivo para realizar ajustes flexibles durante la operación y minimizar el tiempo de inactividad.