Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué el sistema SIVACON 8PS — LDATA?

La SIVACON 8PS — LData proporciona una fuente de alimentación eficiente y fiable para un rango de corriente de 1000 A a 2500 A, y es compatible con los centros de datos que necesitan una disponibilidad continua y una rápida adaptabilidad. Su diseño permite una instalación rápida, un funcionamiento flexible y una planificación sencilla.

Mediante una innovadora tecnología de línea eléctrica, transmite energía y datos energéticos de forma económica y fiable con la función de conectar y usar a los sistemas de automatización y gestión de la energía y a los sistemas basados en la nube (IoT).

Los operadores pueden completar modernizaciones y mejoras sin interrumpir las operaciones, distribuir la energía a lo largo de toda la barra colectora sin una separación fija entre la red y disfrutar de una baja carga de fuego, una buena compatibilidad electromagnética y una estructura de diseño verificado que admite una alta disponibilidad.

Beneficios clave

Aumentar la disponibilidad

La SIVACON 8PS permite un tiempo de actividad continuo con un funcionamiento flexible y fiable. Su diseño permite modernizar y mejorar sin interrumpir las operaciones y minimiza los riesgos con una baja carga de fuego y una sólida resiliencia electromagnética.

Adáptese rápidamente a las nuevas exigencias

Las unidades de derivación compactas se pueden instalar bajo tensión mediante la función Plug and Play a lo largo de toda la barra colectora, lo que permite a los operadores responder inmediatamente a los nuevos requisitos de carga.

Optimizar el rendimiento energético

Con la innovadora tecnología de líneas eléctricas, los operadores pueden hacer que el consumo de energía sea transparente, acceder a los datos a través de sistemas de automatización y nube y tomar medidas para mejorar continuamente la eficiencia en toda la instalación.

FUNCIONES DESTACADAS

Para que los centros de datos puedan confiar en su fuente de alimentación

Explore los recursos y productos relacionados