El sistema troncal de barras colectoras SIVACON 8PS — LD ofrece una transmisión de energía fiable en aplicaciones con una gran demanda de energía, de entre 1100 A y 5000 A. Su diseño compacto y su rápida instalación crean una infraestructura rentable de distribución de energía.
El sistema ofrece un alto grado de seguridad mediante unidades de derivación resistentes a los arcos y una transmisión de datos rentable mediante una innovadora tecnología de línea eléctrica.
Ya sea que se utilice en líneas de fabricación industrial, salas de exposiciones o para la producción de semiconductores, el sistema LD es ideal para lograr una alta transparencia energética y una gestión energética avanzada de conformidad con la ISO 50001.