Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Weighfeeders?

Las básculas de Siemens ofrecen un control de alta precisión de los sólidos a granel, lo que mantiene la dosificación precisa y la producción constante sin interrumpir el flujo. Los diseños sólidos y la integración comprobada facilitan el despliegue en todos los sectores.

Cartera:

  • SITRANS WW100: alta precisión, baja capacidad para aditivos menores; cambio rápido de correa
  • SITRANS WW200: báscula con barra deslizante de baja a media capacidad; mantenimiento mínimo; configurable

Beneficios clave

Mejore la calidad del producto con una dosificación precisa

Ofrezca un flujo de ingredientes uniforme y reduzca la variabilidad con un pesaje de alta precisión y un control autónomo de la velocidad de la correa para un rendimiento estable.

Reduzca el mantenimiento con un fácil servicio de cinturones

Utilice diseños en voladizo y componentes accesibles para reemplazar las correas rápidamente y reducir el tiempo de limpieza, manteniendo la precisión y el tiempo de funcionamiento.

Acelere el despliegue en todas las aplicaciones

Configure marcos, carcasas, tipos de correas e integradores para que se adapten a los alimentos, los productos químicos, el tratamiento del agua y más, comprobados en cientos de instalaciones.

Capacidades destacadas