Configurar longitudes con precisión
Seleccione longitudes estándar de hasta 1000 mm o defina dimensiones personalizadas en milímetros para un ajuste exacto en recipientes y oleoductos
El SITRANS TSthermowell protege los sensores de temperatura con tubos robustos y configurables diseñados para los procesos exigentes. Las longitudes estándar alcanzan los 1000 mm y las dimensiones personalizadas se pueden fijar con una precisión milimétrica, mientras que el suministro por separado de tubos y sensores agiliza la ingeniería y el mantenimiento.
Cartera:
El suministro separado de tubos y sensores permite que la construcción mecánica y la instrumentación se desarrollen en paralelo para acelerar los proyectos y simplificar el mantenimiento.
Los materiales de alta calidad proporcionan estabilidad y Siemens ofrece controles exhaustivos de materiales y calidad para cumplir con las estrictas exigencias del proceso.
Elija estándares mundiales, varios tipos de conexión y diferentes formas de tubos para adaptarse a las restricciones de tensión, medios e instalación de todos los sectores.
Seleccione longitudes estándar de hasta 1000 mm o defina dimensiones personalizadas en milímetros para un ajuste exacto en recipientes y oleoductos
Elija diseños DIN 43772 o ASME B40.9 para que se ajusten a los requisitos regionales y a las especificaciones de la planta existentes.
Utilice conexiones atornilladas, soldadas, bridadas o Van‑Stone para adaptarse a las cargas mecánicas y a las estrategias de mantenimiento.