Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS TS300?

El SITRANS TS300 es un sensor de temperatura higiénico con pinza diseñado para la alimentación, la industria farmacéutica y la biotecnología. Se instala sin soldar, mantiene en funcionamiento las líneas acumulables y permite una recalibración rápida, a la vez que ofrece una precisión comparable a la de los sensores en línea. El diseño orientado a la eficiencia minimiza las perturbaciones del proceso y el esfuerzo de validación.

Configuraciones disponibles

  • Conjunto con abrazadera para diámetros de tubo pequeños
  • Conjuntos de inserción directa con Tri-Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold, Neumo/BioControl
  • Insertos de medición intercambiables para un fácil mantenimiento

Beneficios clave

Acelere la instalación higiénica

Montarlo externamente con accesorios de fijación para evitar soldar, acortar la cualificación y mantener el flujo de producción durante el CIP y el SIP.

Reducir el coste total de propiedad

Reduzca el tiempo de validación y el mantenimiento con una instalación no intrusiva y una recalibración rápida mediante insertos intercambiables.

Mejorar la confianza de las mediciones

Obtenga una precisión comparable a la de los sensores integrados, incluso en líneas pequeñas, gracias a su rendimiento estable de sujeción y a su diseño sanitario.

Capacidades destacadas